科尔摩根医学临床诊断

影像引导手术

介入性血管造影术、粗针活检术、LITT 和其他需要在人体内放置侵入工具的手术均依靠精确的可视化技术。在这些检查中所用的 X 射线、CT、MRI 和其他成像工具的移动需要绝对稳定和精确,以提供任意特定时刻所需的图像,而不会使影像模糊不清或由于运动产生伪影。 

 

高质量影像,以进行高质量的护理

完美的运动控制使医生能够更快更精确地进行精密手术,同时减少手术创伤。不只使病人受益,而且还有利于临床医生和医疗设备。由于需要这些成像机器紧密并具有无限的适应性,所以它们需要在有限空间内一起运行的运动控制解决方案,以提供绝对的刚性、平滑和控制。运动控制至关重要,是因为影像以及病人至关重要。 

 

完全解决方案 – 最佳性能

科尔摩根使运动控制完美的同时保证伺服电机在业内最紧密精确。我们的无框架伺服电机和墨盒伺服电机直接安装到负载上,以消除柔性传动部件并使空间需求最小。我们提供在配置和转矩范围上满足几乎任意高性能规格,又不耗费时间、成本并且没有调试定制化电机的风险的伺服电机。我们还提供集成了驱动器、控制器、开发工具和联合设计服务的完全解决方案,使最先进扫描仪设计能够达到全性能。 

 

一款值得临床医生信赖的扫描仪

在急诊中稳定性是最关键的。即时当日常工作被维护问题或机械故障的扰乱时,门诊和医院可能会在非有效工时、安排病人和一般中断上付出很大代价。科尔摩根基于不断改善质量保证和改进的方法使我们以精度和稳定性屹立于运动控制行业的顶端。而我们的全球供应、设计和支持服务确保了能够可靠获得使扫描仪一直保持更好更久地运行所需的产品和专业知识。 

KAS 集团新闻图片

Kollmorgen Automation Suite™

Kollmorgen Automation Suite™ 提供了成熟的整组开发工具和运动控制部件,能够加快开发并提高性能。

了解更多 Kollmorgen Automation Suite™ >>
AKD 新闻图片

AKD 伺服驱动器

AKD™ 伺服驱动器具有行业领先的功率密度、性能和精度,而且也是市场上最紧凑小巧的机型之一。

了解更多 AKD 伺服驱动器 >>
AKM 新闻图片

AKM 伺服电机

AKM™ 伺服电机提供超过一百万种标准配置和联合设计改进,可满足任何需求。

了解更多 AKM 伺服电机 >>
KBM 新闻图片

KBM 系列电机

KBM™ 系列电机无需齿轮和传动部件,便可提供最精确的运动控制。

了解更多 KBM 系列电机 >>
CDDR 新闻图片

墨盒 DDR 电机

科尔摩根 Cartridge DDR® 电机兼具无框电机的空间节省和性能优势特点和全框架电机的轻松安装特点。

了解更多 墨盒 DDR 电机 >>