车辆控制

科尔摩根强大灵活的控制系统可使电动车辆生产商专注于他们的核心竞争力,开发具有独特功能的车辆,并以更快的速度将其投放市场。我们还提供车辆维修工具,用于简化基于 CANopen® 的系统配置和维护。

VMC30 新闻图片

VMC 30 主控制器

我们的下一代主控制器系统可对叉车和其它工业电动车辆进行节约成本的控制。该系统通过 CANopen® 总线连接,为牵引、操纵、升降、液压阀、辅助设备的中央控制提供可编程、可扩展的解决方案。

了解更多 VMC 30 主控制器 >>
AGV(中)

自动导引车辆 (AGV) 控制

我们的 NDC8 平台为自动化叉车和其他 AGV 提供完整、通用的控制解决方案。该解决方案独立于设备,可扩展,易于与现有的车辆设计和主机系统及材料处理解决方案相结合。

了解更多 自动导引车辆 (AGV) 控制 >>
产品图片未提供

VMC 20 主控制器

VMC20 是通用控制器,可用于利用 CANopen® 协议进行通信的电动车辆。凭借其模拟和数字 I/O 与通信功能,VMC20 非常适合管理卡车活动、I/O、操作人员控件和显示器。

了解更多 VMC 20 主控制器 >>
产品图片未提供

手持式维修工具

手持式维修工具提供 CANopen® 连接和菜单系统,用于电动车辆的诊断、设置和软件更新。完全可配置的参数允许您为绝大多数基于 CANopen 的车辆系统设置完整的维修解决方案。

了解更多 手持式维修工具 >>
TST(中)

车辆维修工具

卡车维修工具是用户友好型 PC 软件应用,采用 USB-to-CAN 接口,可管理叉车及其它基于 CANopen® 的电动车辆。 它可用于整个车辆的生命周期,从设计、调试、生产和定制交付到持续的服务与维护。

了解更多 车辆维修工具 >>