步进电机

科尔摩根高性能、无刷、免维护步进电机可提供非常精确的极其经济的运动控制。 这些2相步进电机本身按照较小的非常精确的1.8°增量(200/转)运动。 该步进动作容易控制,不需要复杂、昂贵的反馈设备。

通过微步进驱动器,每个1.8°步进可以细分为更小的增量。 此外,如果需要位置验证,可提供带有编码器的步进电机。 一些型号采用了我们的创新技术SIGMAX®,以获得更高的转矩和加速度。

由于我们的步进电机易用、控制简单并且不需要昂贵的反馈设备,它们是气动、液压和伺服电机系统的优秀替代产品。.

CT_Series_Stepper_Motor_MEDIUM

CT 系列步进电机

 

CT系列电机集成了创新的散热技术、高转矩磁设计、可靠的轴承以及高压绝缘系统。这些特点构成了支持大型机械负载并可以与所有驱动器使用的高转矩电机。

了解更多 CT 系列步进电机 >>
POWERMAX_M_and_P_MEDIUM.jpg

POWERMAX II M 和 P 系列步进电机

 

POWERMAX II® P & M系列步进电机为NEMA 23 (60 mm) 步进电机设定标准值。

了解更多 POWERMAX II M 和 P 系列步进电机 >>
POWERPACK_and_N_MEDIUM.jpg

POWERPAC K 和 N 系列步进电机

POWERPAC® N3、N4、K3和K4系列混合步进电机以较小的封装形式提供了更高的动力。

了解更多 POWERPAC K 和 N 系列步进电机 >>