伺服电机

科尔摩根无刷伺服电机提供业界领先的力矩/惯量比,无论是其最高达7,000 rpm的标准产品还是最高达70,000 rpm的定制产品。无需电刷,这些电机具备杰出的性能和最少的维护需求。

AKM MEDIUM

AKM系列伺服电机

科尔摩根AKM伺服电机拥有广泛的标准产品,为您提供了最佳选择和灵活性 – 这些产品经过优化与科尔摩根伺服驱动器配合使用,可提供最佳性能以满足您的应用需求。

了解更多 AKM系列伺服电机 >>
DBL-DBK_Series_MEDIUM

DBL/DBK系列伺服电机

科尔摩根DBL/DBK系列伺服电机集成了钕铁硼磁体,以满足高动态要求的苛刻工业应用。

了解更多 DBL/DBK系列伺服电机 >>
Goldline W MEDIUM

不锈钢 W 系列电机

Goldline® W 系列电机拥有不锈钢外壳以及独特的封装技术,提供IP67等级的防护,是一种防水电机。

了解更多 不锈钢 W 系列电机 >>
Product image not available

Goldline®系列电机

科尔摩根Goldline® 系列伺服电机包括标准产品以及和客户联合研发的定制化产品,广泛适用于各种应用。

了解更多 Goldline®系列电机 >>