直接驱动直线电机

直接驱动直线电机电机本质上就是把旋转电机平放展开并直接联接到驱动负载上。 凭借该配置,所有机械传动部分,例如滚珠丝杠/丝杠、齿条与齿轮、皮带/皮带轮和减速箱,都被省略。 从而消除了齿隙以及与机械传动相关的其他问题。 直接驱动直线电机的设计提供了极其优秀的性能、极高的刚度、极高的动态转速和加速度、高位置精度、更高的生产能力、紧凑的机械组装、平滑、无错运动、零维护以及安静运行。

IC Series Ironcore (DDL) medium image

IC 有铁芯系列

铁芯电机提供了单位框架规格最大作用力。 它们采用获得专利的抗齿槽效应设计,从而使这些高作用力电机产生了极其平滑的操作。

了解更多 IC 有铁芯系列 >>
ICD_Series_Ironcore_MEDIUM.jpg

ICD 铁芯系列

ICD系列铁芯电机拥有非常低的轮廓设计以及较低的吸引力,使它们成为许多无铁应用的替代选择。

了解更多 ICD 铁芯系列 >>
IL_Series_Ironcore_MEDIUM.jpg

IL 无铁芯系列直线电机

科尔摩根PLATINUM® DDL直线无铁芯电机没有线圈绕组插槽。这就意味着更轻的质量,线圈组件和磁路之间没有任何的引力,绝对的零齿槽效应和超平滑运动。

了解更多 IL 无铁芯系列直线电机 >>