top pick

CARTRIDGE DDR™模块化直驱电机

CARTRIDGE DDR™直接驱动旋转伺服电机代表了全新的直接驱动技术,该技术将无框直接驱动电机的性能优点与全框电机的安装便捷性结合到一起,并且价格明显低于传统的直接驱动技术。 CARTRIDGE DDR™电机经过CE和UL认证可在全球范围内使用,该电机系列采用预先设计的组件,集成式工厂调整的高精度反馈设备以及独特的无轴承设计,可在30分钟内完成“安装和运行”操作 – 而对于现有的无框直接驱动系统来说,设计和集成时间可能需要数周,甚至数月。 CARTRIDGE DDR电机还采用了先进的电磁设计,与相同体积的传统伺服电机相比,转矩密度提高了50%。 传统伺服系统通常包括许多机械传动组件,这些机械组件限制了整体性能和稳定性,并迫使这些系统的运行成本提高。 CARTRIDGE DDR电机消除了所有机械传动部件,具有如下特点:

联系我们
400 666 1802

相关产品

  • AKD
    AKD

    科尔摩根 AKD™ 系列组成了完善而齐备的基于以太网的伺服驱动器系列产品,该系列产品运行速度快、功能丰富、应用灵活,并且能够快速轻松地集成到任何应用中。了解更多 >>

  • 50 至 510 N-m(67.8 lb-ft 至 692 lb-ft)连续转矩,可满足广泛的高动力应用要求
  • 转速达 1500 rpm,可满足大多数中等转速/高转矩应用要求
  • 额定功率从 2670 W 到 11700 W,可满足多数无框架电机的高功率要求
  • CARTRIDGE DDR具有节省空间的设计以及无框架 DDR 电机的性能优点,并具有框架电机的安装方便性
  • 集成的正弦编码器反馈提供超过每转 200 万次计数的高分辨率
  • 直接负载连接,避免减速箱、皮带或皮带轮的维护
  • 齿槽效应低,低速运转平稳
  • 零背隙和负载顺从性,提高了系统性能
  • 预组态的放大器和反馈装置,易于系统安装和上线调试
  • UL认证,全球通用
  • 内置温控器,过热保护
种类题目大小日期 

选型手册

科尔摩根伺服系统手册_zh-CN_RevB科尔摩根伺服系统手册_zh-CN_RevB5.5 MB2012/3/2Email
科尔摩根模块化直接驱动旋转电机CDDR科尔摩根模块化直接驱动旋转电机CDDR6.3 MB2012/1/16Email
种类题目大小日期 

3D Interactive Models

Cartridge C13 Mounting AnimationCartridge C13 Mounting Animation9.2 MB2011/9/28Email
CX041X-13-3305.STPCX041X-13-3305.STP649.8 KB2011/9/28Email
CX042X-13-3305.STPCX042X-13-3305.STP582.4 KB2011/9/28Email
CX043X-13-3305.STPCX043X-13-3305.STP582.1 KB2011/9/28Email
CX044X-13-3305.STPCX044X-13-3305.STP582 KB2011/9/28Email
CX051X-13-3305.STPCX051X-13-3305.STP538.7 KB2011/9/28Email
CX052X-13-3305.STPCX052X-13-3305.STP538.3 KB2011/9/28Email
CX053X-13-3305.STPCX053X-13-3305.STP580.1 KB2011/9/28Email
CX054X-13-3305.STPCX054X-13-3305.STP568.2 KB2011/9/28Email
CX061X-13-3305.STPCX061X-13-3305.STP434 KB2011/9/28Email
CX062X-13-3305.STPCX062X-13-3305.STP437.4 KB2011/9/28Email
CX063X-13-3305.STPCX063X-13-3305.STP437.1 KB2011/9/28Email
CX091A-11-1105.STPCX091A-11-1105.STP662 KB2011/9/28Email
CX091A-11-2105.STPCX091A-11-2105.STP466.7 KB2011/9/28Email
CX091A-12-1105.STPCX091A-12-1105.STP673.2 KB2011/9/28Email
CX091A-12-2105.STPCX091A-12-2105.STP463.2 KB2011/9/28Email
CX092A-11-1105.STPCX092A-11-1105.STP664 KB2011/9/28Email
CX092A-11-2105.STPCX092A-11-2105.STP469.2 KB2011/9/28Email
CX092A-12-1105.STPCX092A-12-1105.STP663.9 KB2011/9/28Email
CX092A-12-2105.STPCX092A-12-2105.STP466.1 KB2011/9/28Email
CX093A-11-1105.STPCX093A-11-1105.STP700.6 KB2011/9/28Email
CX093A-11-2105.STPCX093A-11-2105.STP470.1 KB2011/9/28Email
CX093A-12-1105.STPCX093A-12-1105.STP705.8 KB2011/9/28Email
CX093A-12-2105.STPCX093A-12-2105.STP468.1 KB2011/9/28Email
CX131A-11-1105.STPCX131A-11-1105.STP435.3 KB2011/9/28Email
CX131A-11-2105.STPCX131A-11-2105.STP220 KB2011/9/28Email
CX131A-12-1105.STPCX131A-12-1105.STP442.6 KB2011/9/28Email
CX131A-12-2105.STPCX131A-12-2105.STP230 KB2011/9/28Email
CX131B-11-1105.STPCX131B-11-1105.STP423.5 KB2011/9/28Email
CX131B-11-2105.STPCX131B-11-2105.STP232.8 KB2011/9/28Email
CX131B-12-1105.STPCX131B-12-1105.STP429.5 KB2011/9/28Email
CX131B-12-2105.STPCX131B-12-2105.STP228.1 KB2011/9/28Email
CX132A-11-1105.STPCX132A-11-1105.STP431 KB2011/9/28Email
CX132A-11-2105.STPCX132A-11-2105.STP229.4 KB2011/9/28Email
CX132A-12-1105.STPCX132A-12-1105.STP448.1 KB2011/9/28Email
CX132A-12-2105.STPCX132A-12-2105.STP237.7 KB2011/9/28Email
CX132B-11-1105.STPCX132B-11-1105.STP446.1 KB2011/9/28Email
CX132B-11-2105.STPCX132B-11-2105.STP243.6 KB2011/9/28Email
CX132B-12-1105.STPCX132B-12-1105.STP445.1 KB2011/9/28Email
CX132B-12-2105.STPCX132B-12-2105.STP235.4 KB2011/9/28Email
CX133A-11-2105.STPCX133A-11-2105.STP235.4 KB2011/9/28Email
CX133A-12-1105.STPCX133A-12-1105.STP456.3 KB2011/9/28Email
CX133A-12-2105.STPCX133A-12-2105.STP234.9 KB2011/9/28Email
CX133B-11-1105.STPCX133B-11-1105.STP444.1 KB2011/9/28Email
CX133B-11-2105.STPCX133B-11-2105.STP241.5 KB2011/9/28Email
CX133B-12-1105.STPCX133B-12-1105.STP454.3 KB2011/9/28Email
CX133B-12-2105.STPCX133B-12-2105.STP232.9 KB2011/9/28Email

Outline and Dimensions

Cartridge DDR Cx09xx Standard 2D CADCartridge DDR Cx09xx Standard 2D CAD862.6 KB2011/9/28Email
Cartridge DDR Cx09xx Standard OD DiagramCartridge DDR Cx09xx Standard OD Diagram216.8 KB2011/9/28Email
CX09X-12-1105.DXPCX09X-12-1105.DXP782.2 KB2011/9/28Email
CX09X-12-1205.DXPCX09X-12-1205.DXP711.3 KB2011/9/28Email
CX13X-12-1105.DXPCX13X-12-1105.DXP877.7 KB2011/9/28Email
CX13X-12-2105.DXPCX13X-12-2105.DXP707.8 KB2011/9/28Email
种类题目大小日期