盘式电机

盘式电机技术与普通直流伺服电机相比拥有独特的性能优势,因此继续应用于新的具有挑战的应用。 无槽和无铁设计使电机在应用中拥有零齿槽效应,使盘式电机特别适合在所有转速范围内,甚至是个位数字的转速,要求精度的应用。 此外,盘式电机采用平而薄的电枢设计,在轴空隙中转动,产生最低的轴向齿形系数。 盘式电机已经应用于因整体机器尺寸限制而需要薄轮廓的众多应用。 扁平的低质量电枢可实现非常快速的加速、减速和频繁的旋转方向切换。 直流设计和低压要求使该电机能够与简单而具有高性价比的驱动器电子设备配套使用,以及与简单而方便的蓄电池配套使用。 我们提供了Servodisc电机以及众多标准选件(反馈设备、减速箱、安装选件等),并针对特定应用进行定制和改造。 我们专用的设计资源将评估您的特定应用,并设计出完全满足您需求的Servodisc解决方案。 通过ServoDisc技术的独特性能优势与改造和定制能力的结合,您将获得满足您苛刻性能要求的解决方案,并使您的产品增值。 这些定制的ServoDisc解决方案屡次在极其苛刻的环境中得到应用,例如,危重病医疗、军事、半导体晶圆加工、精密材料加工等。

联系我们
400 666 1802
  • 常用定制选件包括针对特定应用的安装和连接器接口、针对特定用户的减速箱和反馈设备、密封和耐用性、针对特定应用的材料和涂层、定制的电磁配置,以满足精确的性能要求。
  • 宽转矩范围 - .12 Nm to 33 Nm可满足广泛的应用需求。 在一开始转动时即可获得转矩,并且在整个转速范围内转矩曲线是平的。
  • 长使用寿命 – 无铁设计显著降低了换向器接口的弧度,将电刷的寿命延长至120亿次转数。
  • 绝对零齿槽效应,即使在极低转速下。
  • 高加速度。60度旋转下0-4000 rpms,一次动作仅需10毫秒。
  • 瞬时转矩 – ServoDisc电机设计产生了极低的电时间常数,该常数是指电流流向电枢所需的时间。 这将使几乎全部转矩立即转化为快速运动和精确追踪。
  • 峰值转矩可达连续转矩的10倍。 由于铁芯的去磁效应和饱和效应,铁芯电机的峰值转矩通常限制为连续转矩的2-3倍。
  • 较小的轴向尺寸。 Servodisc电机在中心拥有平而薄的电枢,因此特别适合于要求设备间隙或紧凑编写设备的应用。 在轴向长度上,电机可以小于一英寸。
种类题目大小日期 

选型手册

科尔摩根伺服系统手册_zh-CN_RevB科尔摩根伺服系统手册_zh-CN_RevB5.5 MB2012/3/2Email