有刷直流电机
科尔摩根直流电机系列提供了极其广泛的规格和封装型式。 从无框架短轴型电机到高加速度的封闭式/轴式电机,性能卓越,产品全面。
- 科尔摩根PMDC永磁直流电机
具有坚固耐用的质量,提供可靠的运行。以信誉为保障,具有两年的保修期。 - 科尔摩根ServoDisc™ 有刷电机
与普通的直流伺服电机相比,采用了独特的无槽圆盘式电枢设计 这使它们能够在增量运动和连续转速方面提高性能,而普通的铁芯电机设计则无法做到。 - 直接驱动直流力矩电机
特别适合于需要减小尺寸、重量、功率和响应时间并提高速度和位置精确度的伺服系统应用。
/PMDC Medium.png)
永磁直流电机 (PMDC)
科尔摩根提供超过40种标准的PMDC SCR低压,直冲负载和防爆型号电机,功率从1/8至3马力(93 至 2240 W)。标准电机通过了UL认证。大多数标准电机还通过了CSA认证。
了解更多 永磁直流电机 (PMDC) >>
盘式电机
盘式电机技术与普通直流伺服电机相比拥有独特的性能优势,因此继续应用于新的具有挑战的应用。
了解更多 盘式电机 >>
直流力矩电机
直接驱动直流力矩电机体积小巧,特别适用于那些要求用最小的体积、重量、动力、响应时间输出最大效率和最好定位精度的伺服应用。
了解更多 直流力矩电机 >>