电机

科尔摩根制造的永磁电机系列具有宽泛的规格和封装型式。 从无框架短轴型电机到高加速度的封闭式/轴式电机,性能卓越,应用广泛。 当您配套使用我们高性能的伺服或步进驱动系统时,我们可以满足您最苛刻的应用要求。科尔摩根,运动控制专家

AKM41 MEDIUM

伺服电机

科尔摩根无刷伺服电机提供业界领先的力矩/惯量比,无论是其最高达7,000 rpm的标准产品还是最高达70,000 rpm的定制产品。无需电刷,这些电机具备杰出的性能和最少的维护需求。

了解更多 伺服电机 >>
DC Torque Motor Medium

有刷直流电机

科尔摩根直流电机系列提供了极其广泛的规格和封装型式。 从无框架短轴型电机到高加速度的封闭式/轴式电机,性能卓越,产品全面。

了解更多 有刷直流电机 >>
POWERPAC K and N Series Medium

步进电机

科尔摩根高性能、无刷、免维护步进电机可提供非常精确的极其经济的运动控制。

了解更多 步进电机 >>
CDDR image medium

直驱电机

凭借60多年的产品创新,科尔摩根成为了直接驱动技术开发的先驱。 如今,科尔摩根直接驱动产品为多种机器设计需求提供了灵活性和可选性的直接驱动电机。

了解更多 直驱电机 >>
EP_Explosion_Proof_MEDIUM.jpg

防爆电机

科尔摩根防爆电机的设计最大程度上减少了爆炸的危险,并能经受内爆,且不会使火焰泄露到电机外部。

了解更多 防爆电机 >>
TSP 电机新闻图片

车辆电机

与直流电动车辆比较,交流电动车辆提供更加顺畅无缝的方位转向、更高的电机效率和再发电能力以及更低的维护量。

了解更多 车辆电机 >>
Goldline W MEDIUM

食品级防水电机

质量控制和卫生法规都对食品、饮料、肉、奶、医药以及化妆品等工业中的卫生作出处了严格的规定。

了解更多 食品级防水电机 >>