top pick

科尔摩根自动化组件KAS

我们的高级机器自动化解决方案结合了高度集成和直观的软件编程环境、最佳的运动组件以及杰出的联合工程服务,帮助您构建高度与众不同的机器,从而获得更大的商业利益。一个又一个客户证实,我们的高级机器自动化解决方案结合了高度集成和直观的软件编程环境、最佳的运动组件以及杰出的联合工程服务,帮助您构建高度与众不同的机器,从而获得更大的商业利益。一个又一个客户证实,科尔摩根自动化组件(Kollmorgen Automation Suite)能极大地缩短开发时间、增大机器产量、降低废品率并提高“整体设备效率”(OEE)。

联系我们
400 666 1802

 

运动编程


无论您选择基于标准的运动PLCopen方法,还是选择我们创新型Pipe Network™编程环境的模块化拖放方法,我们的图形化编程解决方案都可使您更快地获得更好的运动效果
了解更多运动编程 >>

自动化编程


科尔摩根自动化组件KAS支持行业标准IEC 61131-3 PLC编程工具包,因此您可以通过我们的自动识别功能、自动配置功能、凸轮编辑器、离线模拟器以及其它功能,补充您现有的知识库,加快开发更高质量应用程序的步伐。
了解更多自动化编程 >>

HMI 编程


我们的Kollmorgen Visualization Builder™软件是科尔摩根自动化组件KAS完整、集成开发环境的一部分,它可轻松创建人机界面,并链接到您的自动化程序并进行加载.
了解更多 HMI 编程 >>

 

作业箱控制器(Performance Box Controller)


这些PAC(可编程自动化控制器)功能强大且稳健,可在靠近机器处使用。该控制器分为标准型和机架安装型,随带预安装软件、用于存储应用程序和程序的紧凑型闪存驱动器,以及各种CPU和内存选件。
了解更多作业箱控制器 >> 

性能和高性能面板式PAC


面板式PAC附带10"、15"或17"显示器以及Kollmorgen Visualizer RT运行时软件,向箱式PAC提供所有电力,通过一个高分辨率的集成触控面板HMI,提供了一个完整的解决方案。
了解更多面板式PAC >>

 

 

 

AKD™伺服驱动器

 
科尔摩根 AKD™ 系列产品所提供的基于以太网的伺服驱动器,速度快、功能多、灵活且易于集成到任何应用程序中。AKD驱动器与我们一流的伺服组件配合使用,提供了业界领先的性能、通讯选项和功率水平,所有这些都位于一个占地面积很小的设备内。
了解更多AKD驱动器 >>

 

AKD PDMM™ 可编程驱动器,多轴控制器

AKD PDMM™ 提供一个内置式的伺服驱动器和自动化控制器。它集成了一个AKD驱动器和一个主控制器,可以控制单轴到最多7轴的应用。功能和科尔摩根自动化组件一样,只是更小且全部内置。。

了解更多 AKD PDMM Drive/Controller >> 

 

科尔摩根自动化软件包含大量的远程I/O Slice备选产品,并且在集成开发环境中都将它们配置为自动识别和自动配置。

总线耦合器和专用模块


这些设备包括我们的EtherCAT总线耦合器、标准总线终端、绝缘/隔离终端、标准总线和“熔断式馈电器”(Fused Power Feeds) 以及PROFIBUS耦合器。
了解更多总线耦合器和专用模块 >>
 

数字输入


我们提供4通道和8通道数字输入。
了解更多数字输入 >>
 

数字输出


4通道和8通道型中可使用这些0.5A数字输出。
了解更多数字输出 >>
 

模拟量输入

 

 0到+10V以及0到20mA的各种型号中可使用4通道和8通道模拟输入。
了解更多模拟量输入 >>
 

模拟量输出


我们提供4通道和8通道模拟输出,可选择0到20mA或0到10V信号发送,以及4到20mA的2通道模拟输出。
了解更多模拟量输出 >>
 

热电偶输入

通过这些输入可选择两个或四个终端,这些终端可直接连接到热电偶。

了解更多热点偶输入 >>
 

继电器输出

该2通道输出终端有两个连接到电源触点的单触点继电器,最高适于使用230 VAC。

了解更多继电器输出 >> 

 

科尔摩根自动化组件人机界面


科尔摩根自动化组件包括操作员界面面板(范围为3.5到15英寸),其输入选项和编程能力可满足各种应用程序的要求,从单HMI 机器到具有多个输入点的高度复杂机器。
了解更多 >> 

 

以太网线


我们提供最优质的以太网线,确保能可靠、低延迟地连接到EtherCAT®运动总线上,并通过Modbus TCP连接HMI面板。

了解更多 >>
 

电机和驱动器线缆


我们还提供所有电机和驱动电缆,满足您使用任何电机电源和反馈选件的需求。
了解更多 >>

 

 

 

培训服务


我们的培训服务范围广泛,使相关人员增加了对运动控制和自动化许多专业知识的了解。我们提供在线和离线培训,包括网络课程和现场课堂教学。专门的培训套件可让学生亲身体验控制器、AKM™伺服电机和AKD™驱动器的使用。当前提供的课程有IEC 61131编程、PLC解决方案架构、HMI开发和运动控制,我们还可以创建定制课程以满足您的需要。
了解更多
 

联合研发(Co-Engineering)服务

应用程序特定功能块和运动代码研发的外包,可帮助您将有限的资源集中在业务开发和客户服务上。不过,您需要一个充分了解您的市场和您独特应用要求的供应商。当然,我们的工程师拥有最深厚的科尔摩根解决方案专业知识,并且根据几十年来在所有主要行业(采用先进运动技术)中所具备的经验,向人们提供最广泛的行业和应用知识。

了解更多 >>