R4 系列

R4 系列是我们最强大的无杆执行器系统,可以承载最重的滑动托架负载。 该系列产品采用可靠设计,使用内置直线导轨以及内置弹性密封,以确保在工业环境中稳定运行。 R4系列可提供高负载或高加速度以及最高的占空因数,可满足多种重负载应用需求。 可以使用两种基本的驱动机构: 皮带式驱动可实现最快速的运动,同时螺杆驱动可实现最高的推力和重复性。 内部轴承在精密地面导轨上循环。

联系我们
400 666 1802

可用电机

  • T32x, T41x科尔摩根混合步进电机(推荐使用P7000驱动器)
  • R3-AKM42E、42G、52G、52H科尔摩根无刷AKM伺服电机
  • NEMA 34、NEMA 42定制电机底座
特点
  • 轴承外壳:6063-T6阳极氧化铝硬化外壳
  • 滑动托架总成:6063-T6阳极氧化铝硬化外壳
  • 螺旋齿轮:合金钢,表面硬化
  • 弹性密封:不锈钢带,弹性密封
  • 导向罩:6063-T6阳极氧化铝硬化外壳
  • 滚珠丝杠:直径为1.0"的硬化合金钢丝杠;合金钢,热处理滚珠螺母
  • 带式驱动器:1.5"宽的L节距聚氨酯以及钢筋

可选配件

  • 标准或定制长度至.1 inches
  • 英制或公制滑动托架底座
  • 电机或丝杠制动器
  • 左侧或右侧润滑孔
  • 定位传感器
  • 单滑动托架或双滑动托架
  • 皮带式或螺旋式齿轮,并联或串联直接传动
  • 防水保护
  • 左/右侧通气孔/管

 

MECHANICAL SPECIFICATIONS 

Ball Screw 
Drive
 

Belt Drive 

Max. Stroke Length, mm (in) 

2740 (108) 

Profile, mm (in) 

91 x 108 (3.6 x 4.25) 

Guide Type 

Profile Rail 

Screw Leads (in/rev) 

1, 0.25 

  

Screw Diameter (in/rev) 

1 

  

Bearing 

20 mm rail, 2 bearing block 

PERFORMANCE SPECIFICATIONS 

Travel life standard: 25.4 km (1,000,000 in) 

Max. Thrust Force, N (lbf) 

3100 (700) 

1300 (300) 

Max. Velocity, mm/s (in/s) 

1000 (40) 

3000 (120) 

Max. Carriage Load: 

  

     Normal, N (lb) 

1300 (300) 

     Roll Moment, N-m (lb-in) 

67.8 (600) 

     Pitch Moment, N-m (lb-in) 

113 (1000) 

Repeatability, mm (in) 

+/-0.025 (0.001) 

+/-0.25 (0.010) 

Max Duty Cycle (%) 

100 

100 

Limit Sensors 

Optional 

Optional 

Std. Operating Temp Range, °C (°F) 

-28 to +60 (-20 to +140) 

Environment 

IP 44 rated: Splash-proof, protected against ingress solid particles greater than 0.040 [1 mm] diameter. 

种类题目大小日期 

Installation

R3-R4_Drive_Shaft_Installation_en-USR3-R4_Drive_Shaft_Installation_en-US35.4 KB2011/11/3Email

Manuals

Rseries_Users_Manual_en-US_rev1Rseries_Users_Manual_en-US_rev11.3 MB2011/11/3Email
种类题目大小日期 

简介

Kollmorgen_Motion_Components_Brochure_en-US_RevBKollmorgen_Motion_Components_Brochure_en-US_RevB1.8 MB2011/11/3Email

选型手册

KAS_Catalog_en-US_revCKAS_Catalog_en-US_revC5.2 MB2011/11/3Email
Servo_Systems_Catalog_en-US_revCServo_Systems_Catalog_en-US_revC6.9 MB2011/11/3Email

简介

R4_Ball_Screw_Specs_en-USR4_Ball_Screw_Specs_en-US171.8 KB2011/11/3Email
R4_Belt_Drive_Specs_en-USR4_Belt_Drive_Specs_en-US171.8 KB2011/11/3Email
RSeries_Perform_Curves_en-USRSeries_Perform_Curves_en-US1021.2 KB2011/11/3Email
种类题目大小日期