无杆定位器

科尔摩根无杆定位执行器系统包括一个由挤压铝机箱内的直线轴承支撑的滑动托架,使无杆执行器能够引导、支撑和定位负载。 该设计以较低的价格提供了较长的行程和较高的转速。 丝杠驱动的执行器也是产生推力的装置,最适合于空间有限,必须支撑或承载有效负载的轴向力应用系统。 同步皮带执行器是高转速、低推力应用的理想选择,可以重复驱动。 作为单独的组件,这些系统不适合力矩负载;但是它们可以有效地集成到完整的笛卡尔系统中,应用于某些多轴应用。

Rodless Positioners - R2A Medium

R2A 系列

R2A 系列无杆执行器系统提供了新型滑动托架轴承设计,产生更低的轴承摩擦、更平滑的运动和零齿侧隙。 采用灵活的密封以防止环境污染,并确保较长的寿命,使其成为高效的工业级解决方案。

了解更多 R2A 系列 >>
Rodless Positioners - R3 Medium

R3 系列

R3系列无杆执行器系统采用可靠设计,使用内置直线运动导轨和内置弹性密封以确保系统在工业环境中稳定运行。 R3系列可提供高负载或高加速度以及最高的占空因数,可满足多种应用需求。

了解更多 R3 系列 >>
Rodless Positioners - R4 Medium

R4 系列

R4 系列是我们最强大的无杆执行器系统,可以承载最重的滑动托架负载。 该系列产品采用可靠设计,使用内置直线导轨以及内置弹性密封,以确保在工业环境中稳定运行。 R4系列可提供高负载或高加速度以及最高的占空因数,可满足多种重负载应用需求。

了解更多 R4 系列 >>