DS4/6 系列

科尔摩根 DS 系列精密工作台是我们功能最全面的模块化精密工作台系列。 DS系列是一种经过优化的机电解决方案,适用于苛刻的高精度定位应用需求。 独特的IDEAL-SEAL系统(磁盖条锁定装置)保护整个长度的螺杆和直线轴承系统,既能保护操作者安全,也能保证部件不受污染。 这些工作台可提供多种多轴配置,包括XY、XZ和XYZ或笛卡尔坐标布局。

联系我们
400 666 1802

可选电机

  • T22x、T32x科尔摩根混合步进电机(推荐使用P7000驱动器)
  • AKM23C、23D、42E、42G科尔摩根无刷AKM伺服电机
  • NEMA 17、NEMA 23、NEMA 34定制电机底座

特点

  • 磁性不锈钢密封带可保护内部组件

  • 精密加工的高强度铝型材

  • 高效滚珠丝杠

  • 长轴承模块具有稳定、精确、平稳等运动功能

  • 公制尺寸和安装功能

  • 不锈钢方形轨道可延长寿命

可选配件

  • 不锈钢方形轨道可延长寿命
  • Bellows、Oldham联轴器
  • 限位和起始传感器
  • 线性编码器
  • 安装板,支架
  • 串联、并联电机方向
  • 无尘室等级100
  • 电机或轴制动器
  • 趾夹,调整垫板DS4/6 Options

DS4 Series Specifications

Travel (mm) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Overall Height (mm) 47
Width (mm) 95
Positional Accuracy (microns):  
    Commercial Grade 12 12 14 20 22 24 26 26 28 34 36 40
    Precision Grade 8 8 10 12 12 14 14 16 19 21 23 25
Straightness & Flatness (microns) 6 6 9 12 12 14 18 21 23 23 25 25
Bi-Directional Repeatability, Open Loop:  
    Commercial Grade (microns) +/- 3
    Precision Grade (microns) +/-1
.3
Pitch / Yaw (arc-sec):  
    Commercial Grade 20 24 28 36 40 44 47 53 56 61 64 68
    Precision Grade 12 14 17 22 25 27 29 33 35 38 40 42
Load Capacity, Normal (kg) (max) 170
Axial Load Capacity (kg) 95
Acceleration (max) (m/sec2) 20
Moving Mass (kg) 0.75
Total Mass (kg) 2.7 3.0 3.3 3.6 3.9 4.1 4.4 4.7 5.0 5.3 5.6 5.9
Ballscrew Diameter (mm) 16
Duty Cycle (%) 100
Ballscrew Efficiency (%) 90
Max. Breakaway Torque (oz-in) 18
Max. Running Torque (oz-in) 16
Ballscrew Leads Available (mm) 5, 10
Input Inertia (x10-5 kg-m2) 1.17 1.24 1.67 1.93 2.18 2.43 2.68 2.93 3.19 3.44 3.69 3.94
Max. Ballscrew Speed (rev/sec)     80     60 55   50  

DS6 Series Specifications

Travel (mm) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1250 1500 1750 2000
Overall Height (mm) 70
Width (mm) 150
Positional Accuracy (microns):  
    Commercial Grade 12 22 28 39 45 48 92 94 103 105 118 134 154 159
    Precision Grade 12 14 15 20 25 50 - - - - - - - -
Straightness & Flatness (microns)  
    Commercial & Precision Grade 10 14 17 23 30 33 40 46 50 55 76 95 115 135
Bi-Directional Repeatability, Open Loop:  
    Commercial Grade (microns) +/- 3 +/- 5
    Precision Grade (microns) +/- 1.3 N/A
Load Capacity, Normal (kg) (max) 630
Axial Load Capacity (kg):  
    Commercial Grade 200
    Precision Grade 90
Acceleration (max) (m/sec^2) 20
Moving Mass (kg) 2.8
Total Mass (kg) 8.9 10.2 11.5 12.8 14.0 15.4 19.4 20.9 22.4 23.9 27.8 31.6 35.4 40.1
Ballscrew Diameter (mm) 16 25
Duty Cycle (%) 100
Ballscrew Efficiency 90 80
Max. Breakaway Torque (oz-in) 18 55
Max. Running Torque (oz-in) 16 48
Ballscrew Lead Available (mm) 5, 10 5, 10, 25
Input Inertia (10^-5kb-m^2) 3.8 4.4 5 5.5 6.1 6.7 37 40.4 43.9 47.3 56 64.5 73.2 81.9
Max. Ballscrew Speed (rev/sec) 80 60 50 40 35 24 16 13 11
种类题目大小日期 
种类题目大小日期