N2 系列电动缸

N2 系列电动缸系统是一种技术成熟的轻型系统,该系统考虑了封装尺寸和经济因素,同时确保了给定性能下的耐用性、易用性。 该完整的系统提供了简单的伸缩运动,定位至预定停止位置或模拟电压输入。

联系我们
400 666 1802

可选电机:  

  • T22T/V、T31T/V科尔摩根混合步进电机(推荐使用P7000驱动器)
  • AKM23C、AKM23D科尔摩根无刷AKM伺服电机
  • NEMA 23定制电机底座

特点

  •  类型380铝压铸件,环氧树脂层轴承壳
  • 类型304不锈钢,.25硬度,抛光推力管
  • 滚珠轴承支架
  • 6063 T-6铝制、硬涂层阳极氧化和聚四氟乙烯浸渍缸外壳
  • 聚氨酯压力密封
  • 梯形碳钢或滚珠丝杠

N2系列选件

  • 标准或定制长度至.1 inch
  • 螺纹,孔,球形,U形夹连杆端
  • 磁定位传感器
  • 防水选件
  • 线性电位计输出
  • 同步皮带,螺旋齿轮,串联直接传动
  • 法兰,U形夹,耳轴电动缸安装类型
  • 电机或丝杠制动器
  • 环境保护罩
  • 冰点以下或高温准备

 

MECHANICAL SPECIFICATIONS 

Lead Screw Version 

Ball Screw Version 

Max. Stroke Length, in (mm)  

22.5 (571.5) 

22.5 (571.5) 

Screw Lead, in 

0.2, 0.5 

0.2, 0.5 

Screw Diameter, in 

0.625 

0.625 

Unit Backlash, in (mm) 

0.016 (0.40) 

0.015 (0.38) 

Dimensional Standard 

English NFPA Std. 

English NFPA Std. 

Motor Mount 

Parallel or Inline 

Parallel or Inline 

PERFORMANCE SPECIFICATIONS 

Travel life standard: 25.4 km (1,000,000 in) 

Max. Thrust Force, lbf (N) 

600 (2670) 

600 (2670) 

Max. Velocity, in/s (m/s) 

12 (0.3) 

30 (0.76) 

Max. Rated Duty Cycle 

50 

100 

Std. Operating Temp Range, °F (°C) 

32 to 140 (0 to 60) 

32 to 140 (0 to 60) 

Environment 

Humid, Not Direct Contact 

Humid, Not Direct Contact 

 

可用电机 

  • T22T/V、T31T/V科尔摩根混合步进电机(推荐使用P7000驱动器)
  • AKM23C、AKM23D科尔摩根无刷AKM伺服电机
  • NEMA 23定制电机底座

特点

  • 类型380铝压铸件,环氧树脂层轴承壳
  • 类型304不锈钢,.25硬度,抛光推力管
  • 滚珠轴承支架
  • 6063 T-6铝制、硬涂层阳极氧化和聚四氟乙烯浸渍缸外壳
  • 聚氨酯压力密封
  • 梯形碳钢或滚珠丝杠

可选配件

  • 标准或定制长度至.1 inch
  • 螺纹,孔,球形,U形夹连杆端
  • 磁定位传感器
  • 防水选件
  • 线性电位计输出
  • 同步皮带,螺旋齿轮,串联直接传动
  • 法兰,U形夹,耳轴电动缸安装类型
  • 电机或丝杠制动器
  • 环境保护罩
  • 冰点以下或高温准备

 

种类题目大小日期 

Manuals

N2_Series_Users_Manual_en-US_rev1N2_Series_Users_Manual_en-US_rev12.4 MB2011/11/3Email
种类题目大小日期 

Archive

Kollmorgen_Motion_Components_Brochure_en-US_RevBKollmorgen_Motion_Components_Brochure_en-US_RevB1.8 MB2011/11/3Email

选型手册

KAS_Catalog_en-US_revCKAS_Catalog_en-US_revC5.2 MB2011/11/3Email
Linear_Positioner_Cat_en-US_revALinear_Positioner_Cat_en-US_revA5.3 MB2011/11/3Email
Servo_Systems_Catalog_en-US_revCServo_Systems_Catalog_en-US_revC6.9 MB2011/11/3Email
种类题目大小日期 
  • N2 系列电动缸

    N2 系列电动缸系统是一种技术成熟的轻型系统,该系统考虑了封装尺寸和经济因素,同时确保了给定性能下的耐用性、易用性。

    了解更多