EC5 系列电动缸系统是我们最可靠的直线运动系统,适用于极重型推力负载。 精确轧制的滚珠丝杠可以实现安静操作,为多种减速电机提供低齿隙和高精确度。 轴承和驱动器外壳由耐用的结构材料制成,能够应对极端潮湿或污染严重的环境。 其特殊设计最大限度降低了对日常维护的需求。
可用电机
特点
可选配件
MECHANICAL SPECIFICATIONS
Ball Screw Version
Max. Stroke Length, mm (in)
1500 (59.06)
Screw Lead, mm
32, 10 mm
Screw Diameter, mm
32
Unit Backlash, mm (in)
0.30 (0.12)
Dimensional Standard
Metric ISO6431 Std.
Bore Size, mm
100
Motor Mount
parallel or inline
PERFORMANCE SPECIFICATIONS
Travel life standards of 25.4 km (1,000,000 in)
Max. Thrust Force, N (lbf)
25,000 (5620)
Max. Velocity, m/s (in/s)
1.33 (52.5)
Max. Rated Duty Cycle
Std. Operating Temp Range, °C (°F)
-30 to +70 (-22 to +158)
Environment
IP54 Std. IP65 Opt.
EC5 系列电动缸系统是我们最可靠的直线运动系统,适用于极重型推力负载。