电动缸

科尔摩根直线执行器 - N2和EC系列精密电动缸 - 提供了无以伦比的灵活性。随着最新的EC1系列精密电动缸的推出,我们目前提供具有五种功率范围的丝杠或滚珠丝杠驱动器。可以优化应用要求,减少系统成本并优化设计。集成了AKM无刷伺服电机的系统可以消除与竞争品牌的机械接口的互操作性困难。我们生产的三种高级伺服驱动器 (S200, S300, S600) 能够连接这些电动缸,科尔摩根现在为客户提供全面的电动缸系统解决方案。

 

科尔摩根直线执行器应用类型包括:

  • 值控制(包装业、通风设备、车辆应用)

  • 直线引导定位(机床、电子业、扫描设备)

  • 导边器控制(造纸厂、印刷设备、纺织业)

  • 支撑架调整(木工业、机床、冶金业)

  • 装载/卸载(装卸设备、包装业、医药业)

  • 钻孔、焊接、胶粘或热成形(塑料、金属)

  • 对空气污染物要求较高的环境(无尘室)

 

Electric Cylinders - N2 Medium

N2 系列电动缸

N2 系列电动缸系统是一种技术成熟的轻型系统,该系统考虑了封装尺寸和经济因素,同时确保了给定性能下的耐用性、易用性。

了解更多 N2 系列电动缸 >>
Electric Cylinders - EC1 Medium

EC1 系列

EC1系列电动缸系统提供了有限的灵活应用解决方案 – 降低了成本并将电动缸框架规格减少了30-40%。该小型封装设计特别适合气动应用的纸加工。

 

了解更多 EC1 系列 >>
Electric Cylinders - EC2 Medium

EC2 系列

EC2系列电动缸系统是一种低成本直线运动系统,适用于轻型到中型推力负载。

了解更多 EC2 系列 >>
Electric Cylinders - EC3 Medium

EC3 系列

EC3 系列电动缸系统是一种可靠的直线运动系统,适用于中型到重型推力负载。

了解更多 EC3 系列 >>
Electric Cylinders - EC4 Medium

EC4 系列

EC4 系列电动缸系统是一种可靠的直线运动系统,适用于重型推力负载。

了解更多 EC4 系列 >>
Electric Cylinders - EC5 Medium

EC5 系列

EC5 系列电动缸系统是我们最可靠的直线运动系统,适用于极重型推力负载。

了解更多 EC5 系列 >>