线性定位器
凭借在创新直线解决方案领域的多年经验,科尔摩根成为了精确直线定位系统的市场领导者,我们的产品包括有杆、无杆和滑动台产品。这些产品的推力范围为20 N (5 lbf) - 25 KN (3,500 lbf),长度范围为100 mm - 2.7 m,其定位精度可以小于人头发的直径(0.1 mm)。

电动缸
科尔摩根电动缸是要求强推力、高转速和定位精度的直线定位应用的理想选择。 这些高精度、闭环系统从液压执行器和气动缸发展而来,更换过程彻底、高效,是许多直线传动类型的首选替代产品。
了解更多 电动缸 >>
无杆定位器
名称“无杆定位器”源自该技术与电动缸关系紧密,并且共享许多相同的组件。 无杆定位器的操作类似,但无杆定位器不使用延长杆设计,而是在挤压铝机箱内采用直线轴承支撑的滑动托架。 这使无杆定位器能够引导、支持和定位负载。
了解更多 无杆定位器 >>
精密平台
精密工作台特别适合于传动系的精度和重复性比轴向推力重要的定位应用。 它们也可以用于需要充足力矩负载支持的低精度应用,是完整多轴定位系统的理想构件。
了解更多 精密平台 >>