XTRUE

XTRUE™系列是一种新型的精密减速机,补充了Micron® True行星减速机系列。 凭借改进的负载能力、灵活的安装系统、简单的直接替换方式以及对EU Directive 2002/95/EC (RoHS) 的遵从性,XTRUE通过经济而高效的解决方案提供了强大的功能。 我们提供 RediMount™ 电机安装系统, 可实现XTRUE™减速机的简单、无误和快速连接。 让科尔摩根助您选型! Micron MOTIONEERING®: Micron减速机定制、选型和定价工具可以帮助您定制电机,以满足高扭矩体积比、高抗刚度和低齿隙的高精度运动控制应用。 注: 二维/三维模型可以通过Micron MOTIONEERING®下载

联系我们
400 666 1802
  • True行星齿轮可提高最大转矩、降低齿隙并实现更安静的运行。
  • 灵活的安装系统: RediMount™系统通过简单的3步即可安装至任何电机:对齐、安装和拧紧。
  • 螺纹面输出接口
  • 高性价比、可靠的齿轮减速
  • 总成和所有组件都满足EU 指令 2002/95/EC (RoHS) 

 

Ready for Immediate Delivery
Mounting Type Inline
Precision 13 arc-minutes
Frame Sizes (mm) 40, 60, 80, 120, 160
Torque Capacity 
Nm (lb-ft)
up to 876 (646)
Ratio Availability 3:1, 4:1, 5:1, 7:1, 8:1, 10:1, 15:1, 20:1, 25:1, 30:1, 40:1, 50:1, 70:1, 100:1
Radial Load Capacity 
N (lbf)
up to 2300 (517)
Mounting System RediMount™

 

 

种类题目大小日期 
种类题目大小日期 
种类题目大小日期