ValueTRUE

ValueTRUE™是一种低成本、螺旋带冠True行星减速机。 其内部齿轮直接插入不锈钢输出外壳,以提高最大转矩但不增加成本。 与直线切割齿轮相比,螺旋切割齿轮提供了较高的最大转矩、精度和刚度。 该技术使Micron®以较低的价格提供了高性能的螺旋行星减速机。 大多数TRUE行星减速机提供了两种技术: • RediMount™ Motor Mounting System 实现简单、无错和快速安装 • PowerTRUE™ 90 Technology, 独特的轮齿设计实现了较高的转矩密度

联系我们
400 666 1802
  • 低成本– 比一般市场价格低30%

  • 与非螺旋减速机相比,螺旋带冠True行星减速机提高了负载能力、降低了齿隙并实现了更平滑和安静的运行

  • 兼容RediMount – 安装到任何电机仅需要3步: 对齐、安装并拧紧。

  • 对于大多数常用螺旋减速机可采取直接替换的低成本方式

  • 不锈钢输出外壳坚固而耐用,特别适合环境敏感的应用。

 

Ready for Immediate Delivery
Mounting Type Inline Right-angle
Precision 4 arc-minutes 4 arc-minutes
Frame Sizes mm 60, 75, 90, 100, 115, 140, 180, 220 60, 75, 90, 100, 115, 140, 180
Torque Capacity
Nm (lb-ft)
up to 2969 (2190) up to 2800 (2065)
Ratio Availability 4:1,5:1,7:1,10:1,16:1, 20:1, 25:1,
28:1,35:1,40:1,50:1,70:1,100:1
8:1,10:1,12:1,14:1,15:1,16:1,20:1,
25:1,28:1,30:1,35:1,40:1,50:1
Radial Load Capacity
N (lbf)
up to 37910 (8523) up to 37910 (8523)
Mounting System RediMount™ RediMount™
种类题目大小日期 
种类题目大小日期 
种类题目大小日期