NemaTRUE

除了标准的NEMA框架规格,NemaTRUE现在可提供三种新的公制尺寸(60、90和115mm),并通过创新的Micron® RediMount系统进行了升级。Micron现在为您带来了兼容True Planetary、RediMount的减速机,为您的应用提供了经济的解决方案。 NemaTRUE拥有多种齿轮比存货,可通过Micron Gearhead Express计划立即供货 大多数TRUE行星减速机提供了两种技术: • RediMount™ Motor Mounting System 实现简单、无错和快速安装 • PowerTRUE™ 90 Technology, 独特的轮齿设计实现了较高的转矩密度

联系我们
400 666 1802
  • 密封深槽滚珠轴承可承担高径向负载
  • HRC 55-60钢制齿轮提供了优秀的耐磨性并提高了齿隙完整性
  • 密封深槽滚珠轴承可使恒星齿轮精确对齐
  • RediMount™系统实现无错电机安装。
  • 阳极氧化铝外壳降低了重量并防止腐蚀 
Ready for Immediate Delivery
Mounting Type Inline Right-angle
Precision 13 arc-minutes 13 arc-minutes
Frame Sizes (mm) 17, 23/60, 34/90, 42/115 23, 34, 42
Torque Capacity 
Nm (lb-ft)
up to 180 (133) up to 255 (188)
Ratio Availability 3:1, 5:1, 10:1, 15:1, 25:1 
30:1, 50:1, 100:1
1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1P, 5:1T, 6:1 
9:1, 10:1, 12:1, 15:1, 20:1, 25:1 
30:1, 40:1, 50:1, 60:1, 75:1, 90:1 
100:1, 120:1, 125:1, 150:1, 200:1 
250:1, 300:1, 400:1, 500:1
Radial Load Capacity 
N (lbf)
up to 3730 (839) up to 2900 (652)
Mounting System RediMount™ RediMount™
种类题目大小日期 
种类题目大小日期 
种类题目大小日期 
种类题目大小日期