行星减速机

我们的行星减速机具有高负载、运转平滑、低维护需求等有点。无论您的需求是多用途,高精密,还是防水或者食品级的应用,我们总有一种产品适合您。

AKM-Gearmotor Medium

AKM 减速电机-标准系列

AKM™ 减速电机-标准系列拥有业内领先的转矩密度,并兼具NemaTRUE行星齿轮减速机的成熟性能。该系列产品具有业内领先的转矩性能、平稳性和精密性。

了解更多 AKM 减速电机-标准系列 >>
AKM-Gearmotor Medium

AKM 减速电机-精密系列

AKM™ 减速电机-精密系列结合了业界领先的AKM伺服电机的转矩密度、速度和 ValueTRUE™ 减速机的高性能,是一种工厂集成解决方案,适用于高转矩应用。

 

了解更多 AKM 减速电机-精密系列 >>
DuraTRUE Medium

DuraTRUE

DuraTRUE™是一种利用Micron® RediMount系统的高精度True行星减速机。

了解更多 DuraTRUE >>
EverTRUE Medium

EverTRUE

EverTrue™True行星齿轮减速机兼容RediMount,设计用于在连续占空因数中运行。

了解更多 EverTRUE >>
NemaTRUE Medium

NemaTRUE

除了标准的NEMA框架规格,NemaTRUE现在可提供三种新的公制尺寸(60、90和115mm),并通过创新的Micron® RediMount系统进行了升级。

了解更多 NemaTRUE >>
PowerTRUE Medium

PowerTRUE 技术

当使用标准齿轮时,直角齿轮啮合的齿轮比通常被限制为1:1 至 3:1。 与这些设计相比,PowerTRUE™ 90齿轮将齿轮比提高至5:1。

了解更多 PowerTRUE 技术 >>
Redimount system medium

Redimount 系统

RediMount™电机安装系统可实现Micron True行星减速机与市场上几乎所有电机的简单、无错和快速连接。

了解更多 Redimount 系统 >>
UltraTRUE Medium

UltraTRUE

UltraTRUE™True行星减速机将螺旋带冠齿轮和True行星方向的优点结合到一起,从而生产出目前市场上最平滑和最安静的减速机。

了解更多 UltraTRUE >>
ValueTRUE Medium

ValueTRUE

ValueTRUE™是一种低成本、螺旋带冠True行星减速机。

了解更多 ValueTRUE >>
XTrue Medium

XTRUE

XTRUE™系列是一种新型的精密减速机,补充了Micron® True行星减速机系列。

了解更多 XTRUE >>