P7000 系列步进驱动器

P7000是科尔摩根数字步进电机驱动器系列的下一代产品。 它们为您带来了独特的系统平滑性、功能、性能和创新。 P7000微步进驱动器提供了交流 (P70360) 或直流 (P70530) 两种型号,专门为2相NEMA步进电机提供动力。 它们的独特功能使其成为需要高速性能或低速平滑性的单轴或多轴应用的理想解决方案。

联系我们
400 666 1802

相关产品

  • CT 系列步进电机
    CT 系列步进电机

     CT系列电机集成了创新的散热技术、高转矩磁设计、可靠的轴承以及高压绝缘系统。这些特点构成了支持大型机械负载并可以与所有驱动器使用的高转矩电机。了解更多 >>

  • 可编程运动功能
  • 兼容Modbus RTU
    • P70360-R4 增加到标准系列:
      • 分度功能,可以存储多大63个独立、可编程运动
      • 兼容Modus RTU
      • RS-485 选件
    • 配备集成电源模块
    • 可选输入电压:120 或 240 VAC (单项,50/60 Hz)
    • 持续电流:2.5 Amps;微步进峰值电流:3.5 Amps
    • 最大轴功率:525 W
    • 转速范围:0 to 50 转/秒
    • 电机电感范围:50-200 mH (320 VDC 母线);7-30 mH (160 VDC 母线)
    • 9 点可编程输入
    • 简单易用的图形用户界面
    • 开环堵转检测方法

    P70530 直流步进驱动器:

    • P70530-SD:
      • 带有常规步进和方向接口 
      • Jog+/-、使能和步进/ 方向控制专用输入 
      • 控制电机的脉冲串由用户提供
    • P70530-PN增加到标准系列
      • 分度功能,可以存储多达 63 个独立、可编程运动
      • 兼容Modbus RTU
       
    • 输入电压: 20 或 75VDC
    • 持续电流:5 Amps;微步进峰值电流:7.1Amps
    • 最大轴功率:300 W
    • 转速范围:0-50转/秒
    • 电机电感范围: 2 到 15 mH
    • 9点可编程输入
    •  轻松便捷的图形用户界面
    • 开环堵转检测方法

    优势

    • 单轴或多轴的理想应用解决方案 ,轻松实现的平稳运行
    • 9 个可编程输入,分度功能,简单便捷 的图形界面,满足客户的各种复杂的设备要求
    • 开环堵转检测 (OLSD), 可在堵转时对电机进行检测, 而无须编码器或旋转变压器的反馈,为您节省30%的成本
    • 自动平滑调节功能可以从分度器接收全步骤脉冲命令,并插入微步骤,以便对粗糙的低速运动进行平滑处理。这样可以帮助您显著提高机器性能,同时不需要重新设计机器控制体系
    • 中带抗谐振控制降低机械谐振的不良影响,帮助您提高小型电机的效率,并消除噪音堵转和机器停运
    • 动态平滑的模拟S曲线算法可以降低跃度,尤其是在加速的时候。这样可以提升机器的机械寿命并降低能耗

     

    Specifications 

    Units 

    P70530 

    P70360 

    Input Voltage Range  

    Volts  

    20 - 75 VDC  

    120 or 240 VAC  

    Continuous Current  

    Amps RMS  

    5  

    2.5  

    Microstep Peak Current  

    Amps Peak  

    7.1  

    3.5  

    Dedicated Inputs*  

    - 

    +/-Enable, +/- Step & Dir* 5 VDC TTL  

    +/-Enable, +/- Step & Dir* 5 VDC TTL  

    Programmable Inputs*  

    - 

    9 Configurable, Optically Isolated* 5-24 VDC Sinking or Sourcing  

    9 Configurable, Optically Isolated* 5-24 VDC Sinking or Sourcing  

    Fault Output, user-configurable output  

    - 

    Open collector 5-24 VDC  

    Open collector 5-24 VDC  

    Idle Current Reduction  

    Integer  

    Settable 0-100%  

    Settable 0-100%  

    Step Resolution  

    - 

    200-50000 steps/rev  

    200-50000 steps/rev  

    Package Size  

    W x D x H Inches (mm)  

    1.14 x 4.4 x 4.2 (29 x 111 x 107)  

    2.06 x 5.2 x 6.7 (52.3 x 132 x 170)  

    Ambient Temperature  

    Degrees C  

    0-45  

    0-45  

    Max Chassis Temperature  

    Degrees C  

    70  

    70  

    Motor Frames  

    - 

    NEMA 17, 23, 34, 42  

    NEMA 23, 34, 42  

    Max Shaft Power  

    Watts  

    300  

    525  

    Speed Range  

    Revs/Second  

    0-50  

    0-50  

    Recommended Motor Inductance Range  

    mH 

    2-15  

    50-200 (320 VDC BUS) 7-30 (160 VDC BUS)  

    * Step and Direction inputs need current limiting resistor over 5 V, the Enable does not

    种类题目大小日期 

    Installation

    P70360_drive_quickstartmanual_en-us_RevAP70360_drive_quickstartmanual_en-us_RevA156.7 KB2011/11/3Email
    P70530_quickstart_manual_en-usP70530_quickstart_manual_en-us142 KB2011/11/3Email
    P70530DC_Manual_en-us_revBP70530DC_Manual_en-us_revB1.3 MB2011/11/3Email
    种类题目大小日期 

    简介

    KAS_CatalogKAS_Catalog5.2 MB2011/11/3Email
    P7000_NI_success_news_en-usP7000_NI_success_news_en-us67.9 KB2011/11/3Email
    P7000DriveCatalog_M100_Oct_07P7000DriveCatalog_M100_Oct_075.9 MB2011/11/3Email
    Servo_Systems_CatalogServo_Systems_Catalog6.9 MB2011/11/3Email

    简介

    P7000_NI_success_news_en-usP7000_NI_success_news_en-us67.9 KB2011/11/3Email
    种类题目大小日期 
    种类题目大小日期 

    Installation

    P7000-Tools-Software_Rev107P7000-Tools-Software_Rev1072.4 MB2011/12/16Email