步进驱动器

我们提供交流和直流输入的步进驱动器,多种选择,特别适合分度及其他步进应用。这些微步进驱动器可以达到类似于伺服产品的性能,而不需要反馈装置。

P7000 medium image

P7000 系列步进驱动器

P7000是科尔摩根数字步进电机驱动器系列的下一代产品。 它们为您带来了独特的系统平滑性、功能、性能和创新。

了解更多 P7000 系列步进驱动器 >>
Stepper 6400 Medium

6400 系列

6400系列高性能微步驱动器模块化设计,支持范围广泛的应用要求。 这些驱动器为低压直流输入驱动应用提供最佳的性能数值。

了解更多 6400 系列 >>