top pick

S700

如今,机械和过程工程师面临诸多挑战,例如对产品和服务的种类日益增长的需求,对更高生产效率的需求,以及对供应链可用性和稳定性的需求。 凭借新型的S700伺服放大器,科尔摩根现在能够提供应对这些挑战的产品。 S700是一种具有扩展功能的全数字化伺服放大器,是复杂驱动任务的理想选择。 鉴于越来越多的工程师转向基于以太网的通信,例如EtherCAT和SynqNet,科尔摩根通过将以太网连接集成到新驱动器中,使S700能够满足未来需求。 S700板载接口使客户不必依靠额外的扩展卡来实现此类兼容性。

联系我们
400 666 1802

相关产品

  • AKM系列伺服电机
    AKM系列伺服电机

    科尔摩根AKM伺服电机拥有广泛的标准产品,为您提供了最佳选择和灵活性 – 这些产品经过优化与科尔摩根伺服驱动器配合使用,可提供最佳性能以满足您的应用需求。了解更多 >>

提高生产效率

  • 高速电流、速度和位置控制产生更高的机器转速
  • 安全功能SIL2 / SIL3提高机器可用性
  • 内置的IEC 61131宏编程语言使运动更加灵活 

库存中的备用产品类型更少

  • 多接口设计可实现与所有标准控制器的连接
  • 多反馈功能与所有常用的反馈系统兼容

占用空间更小的开关柜

  • 板载EMC滤波器
  • 集成电源和制动电阻器

更快速的设置

  • 使用存储卡更新参数与固件
  • 通过连接器进行所有连接
  • 自动调整

系统成本更低

  • 板载EtherNet可以在无需添加硬件的情况下实现EtherCAT等实时现场总线
  • 单一设备实现所有应用变化
  • 灵活的接口使配置更加简单  

特点

  • 经过CE, UL, GOST-R, TÜV安全测试
  • 直接接地1或3相电源供电,110V - 480V,50-60hz交流线路
  • 拥有最大连续额定输出电流的型号:1.5 - 72A/相
  • 安全扩展卡具有SIL2或SIL3功能,例如SDI、SLS、SS1、SS2、SBC等
  • EtherCAT和CANopen板载总线通信
  • 存储卡插槽,用于备份参数和固件
  • 经过优化的旋转变压器接口
  • 自动调整
  • 齿槽效应抑制
  • 板载安全转矩关闭功能(STO)
  • 市场上最快的反馈评估

Rated data  

DIM 

S701 

S703 

S706 

S712 

S7120P 

S724 

S7240P 

S748 

S772 

Rated line voltage  

V~ 

3 x 208V-10% … 3 x 480V+10%, 50/60 Hz 

Rated line power for S1 operation  

kVA 

1,1 

2,2 

4,5 

9 

9 

18 

18 

35 

50 

Auxiliary supply  

V= 

  

  

24 

  

  

Rated DC-link voltage  

V= 

  

  

290-675 

  

  

Rated output current (RMS value)  

-At 3 x 208 V  

A RMS 

2,5 

5 

6 

12 

12 

24 

24 

48 

72 

- At 3 x 230 V  

A RMS 

2 

4 

6 

12 

12 

24 

24 

48 

72 

- At 3 x 400 V  

A RMS 

1,5 

3 

6 

12 

12 

24 

24 

48 

72 

-At 3 x 480 V  

A RMS 

1,5 

3 

6 

12 

12 

24 

24 

48 

70 

peak output current (RMS value)  

A RMS 

4,5 

9 

18 

24 

30 

48 

72 

96 

140 

 

Dimensions

 

Rated data  

DIM 

S701 

S703 

S706 

S712 

S7120P 

S724 

S7240P 

S748 

S772 

(H) Height incl. Fan 

mm 

345 

348 

385 

(W) Width 

mm 

70 

100 

190 

(D) Depth incl. Connector 

mm 

243 

  

种类题目大小日期