top pick

KC1 高性价比伺服驱动器

KC1 是科尔摩根专门针对中国市场推出的一款经济型高性能驱动器。KC1 伺服驱动器以业内最紧凑的空间提供尖端技术和性能。双CPU设计实现了业内领先的高刷新率电流环、速度环和位置环。这些功能丰富的驱动器几乎可以为任何应用提供解决方案,从基本的扭矩与速度应用,到分度功能。多功能 KC1 高性价比伺服驱动器为伺服驱动器的功率密度及性能设定了新的标准。

联系我们
400 666 1802

简单易用

  • 与科尔摩根电机兼容,可即插即用

  • 带有直观图标和屏幕流的图形用户界面 (GUI) 使得导航、设置和编程快速并且容易

  • 数字信号处理器控制支持可靠、可重复的步骤

  • 螺钉拧紧式 I/O 终端连接器可以快速、容易地安装。光隔离输入/输出降低了噪音,并且消除了对于额外硬件的需求

快速

  • 立即适应变化的负荷状态

  • 电流环在 0.67 微秒内更新。速度和位置环分别以 62.5 微秒和 125 微秒更新率引领市场

  • 通过点击具备自动调谐和基于向导的调谐按钮,可以优化效率。也可根据指导进行手动调节

  • 采用与 PC 兼容的 TCP/IP 以太网服务通道进行快速数据采集

  • 实时性能反馈

灵活

  • 支持多种反馈装置—智能反馈装置 (SFD), 全数字EnDat2.2, 01, 全数字BiSS, 增量式编码器、全数字HIPERFACE®, 以及Tamagama绝对值编码器
  • 额外的智能编程无须额外的硬件
  • 0.5 kW 至 8 kW 的通用接口和硬件
  • 过电压、电流和温度监测提供更高的可靠性
  • 通过EtherNet与驱动器连接的手持式控制盒可在用户现场灵活进行参数配置
120 / 240 Vac
1 & 3Ø (85-265 V)

持续电流 (安)

峰值电流(安)

驱动持续输出功率
(瓦特)

H
mm

W
mm

D
mm

深度,带电缆弯曲半径 mm

 KC1-00106

1.5

4.5

550

168

168

153

184

 KC1-00306

3

9

1100

168

168

153

184

 KC1-00606

6

18

2000

168

57

153

184

 KC1-01206

12

30

4000

195

76

186

215

 KC1-02406

24

48

8000

250

100

230

265

 
种类题目大小日期 

第三方认证

第三方认证第三方认证1.5 MB2012/7/9Email

选型手册

科尔摩根伺服系统_zh-CN_RevB科尔摩根伺服系统_zh-CN_RevB5.5 MB2012/3/5Email

数据表

KC1 高性能驱动器_zh-CN_RevAKC1 高性能驱动器_zh-CN_RevA324.3 KB2012/6/30Email
种类题目大小日期 

简介

Kollmorgen WorkBench GUI Full Setup Chinese 1.8.0.32358Kollmorgen WorkBench GUI Full Setup Chinese 1.8.0.32358125.7 MB2013/3/5Email

固件

KC1-B-NBAN-V01-08-00-003KC1-B-NBAN-V01-08-00-0031.5 MB2013/2/20Email
种类题目大小日期 

简介

Kollmorgen WorkBench 1.6.6.29198 Setup ChineseKollmorgen WorkBench 1.6.6.29198 Setup Chinese56.7 MB2013/3/5Email

固件

F-KC1-B-NBAN-V01-06-06-002F-KC1-B-NBAN-V01-06-06-0022 MB2013/3/5Email