top pick

AKD

科尔摩根 AKD™ 系列组成了完善而齐备的基于以太网的伺服驱动器系列产品,该系列产品运行速度快、功能丰富、应用灵活,并且能够快速轻松地集成到任何应用中。AKD采用即插即用式的调试方法,可确保即时、无缝地操作您机器中的任何部件。此外,无论您有何应用需求,AKD总能提供业内领先的伺服性能、通信方式和功率级别,而仅需要较小的占地面积。

联系我们
400 666 1802

特点

  • 科尔摩根WorkBench GUI
  • 数字信号处理控制器
  • 螺钉端子I/O接头
  • 实时性能反馈
  • 反馈设备:智能反馈设备(SFD)、EnDat2.2、01、BiSS、模拟正弦/余弦编码器、增量编码器、HIPERFACE®和旋转变压器
  • 根据不同负载条件进行调整
  • 力矩环刷新率0.67 µs
  • 速度环刷新率62.5 µs
  • 位置环刷新率125 µs
  • 以太网运动控制总线:EtherCAT®、SynqNet®、Modbus/TCP、CANopen®

兼容产品

  • AKM 无刷旋转电机
  • 模块化直接驱动旋转电机
  • 封闭式直接驱动旋转电机
  • 直接驱动直线电机
  • 电动缸直线定位器
  • 无杆执行器直线定位器
  • 精密工作台直线定位器

 

 

120/240 Vac
1Ø/3Ø (85-265 VAC)
Continuous
Current (Arms)
Peak Current
(Arms)
Drive Continuous
Output Power (watts)
AKD-x00306 3 9 1100
AKD-x00606 6 18 2000
AKD-x01206 12 30 4000
AKD-x02406 24 48 8000
480 Vac
3Ø (187-528 VAC)
Continuous
Current (Arms)
Peak Current
(Arms)
Drive Continuous
Output Power (watts)
AKD-x00307 3 9 2000
AKD-x00607 6 18 4000
AKD-x01207 12 30 8000
AKD-x02407 24 48 16,000