伺服驱动器
科尔摩根伺服驱动器适用于我们全系列的旋转电机和直线定位系统,提供精确控制、力矩优化等各种丰富而强大的功能。科尔摩根提供最全面驱动解决方案,配以最先进的控制技术,产品结构紧凑,调试简便,畅销全球。

AKD
科尔摩根发布了其新一代高品质的伺服驱动器——Advanced Kollmorgen Drives™ (AKD)。该产品设计出色,具有用途广泛、通信方式多样等特点,能够扩展机器性能,同时提高集成速度。
了解更多 AKD >>
MMC 智能驱动器
MMC智能驱动器结构紧凑,易于使用,提供了0.5kW到65kW的连续输出功率。 MMC智能驱动器可应用于230和460VAC系统,因而可以在广泛的电源电压范围内运行。 MMC 智能驱动器应用简单。 一体化电源和即插即用电缆组简化了安装。
了解更多 MMC 智能驱动器 >>
S200
科尔摩根S200无刷伺服驱动器推动了高性能伺服技术在低端领域的应用,而无需降低稳定性或封装尺寸。 通过连接S200驱动器和AKM伺服电机,即可实现全面的伺服控制解决方案,以实施诸如半导体制造、电子组装、封装、医疗和木工设备等应用。
了解更多 S200 >>
S300
S300 (SERVOSTAR 300) 是一种全数字化伺服驱动器,专门用于复杂的驱动任务,并且仅需很少的空间。 与PLC以及所有伺服电机的连通性是该放大器的基本功能。 该放大器可以创建、存储和连接多达300项运动任务,以生成运动配置文件。 快速控制电路支持高性能应用以及标准的运动控制系统。
了解更多 S300 >>
S600
S600是一种稳定而成熟的机械伺服驱动器,包括各种电压范围和输出功率范围。 多重反馈几乎实现与所有运动组件的连通。
了解更多 S600 >>/S700_safety_side Medium.png)
S700
新型科尔摩根 S700 数字驱动器在 S300 基础上,增添了内置以太网和新的安全功能。新型 S700 与 S300 兼容,具有高级功能范围。
了解更多 S700 >>