运动控制是关键
这不仅仅是因为运动控制是现代化机器、车辆和设备的核心。而且还因为对我们日常生活非常重要的所有机器、车辆和设备必须面对不断出现的新需求和新挑战:可持续性、节能增效、员工安全。运动控制如此重要是因为这些问题影响着全世界。
科尔摩根意识到了这一点。
对于印刷、包装、纸加工等领域的机器制造商,运动控制可以使工厂车间更加稳定和有效,使机器生产力更高。运动控制可以提高质量和精度,同时提高操作人员的安全。运动控制可以推动可持续发展并降低废品率。运动控制在无数的关键行业以及工厂车间中发挥着重要作用。
对于航空与国防行业,运动控制可以满足极端苛刻的正常运行和复杂环境要求。几十年来,该行业一直寻求先进的运动控制解决方案以优化性能和减少占用面积。运动控制在全球航空与国防行业中发挥着重要作用。
运动控制可以使手术室精确地控制药物提高疗效。运动控制可以使电梯更稳定和安全,仓库更高效,重型设备更灵活,能源更清洁、低廉和可再生。
运动控制在人们生活中发挥着核心作用。因此,运动控制对于科尔摩根来说至关重要。