Textilien

Danaher Motion image

Cutting edge technology yields high throughput, reliability, consistency.


Textile applications are designed to accomodate rugged manufacturing environments where high heat, acidic and alkaline conditions apply. Kollmorgen leverages motion control experience in tensioning applications, gearing & camming, and virtual servo-based line shafting to bring higher performance and throughput to textile applications.

Produkte für die Textilindustrie

Thomson‐Mechanik

Mechanische und elektromechanische Produkte, die Flexibilität, Präzision, Effizienz und Zuverlässigkeit bieten.

AKM‐Servomotoren

Für Hochleistungsservos in Niederstromanwendungen. Mehr >

SynqNet®‐Steuerungen, E/A und Antriebe
Techniken zur E/A‐Verriegelung in Echtzeit über SynqNet ermöglichen eine enge Anbindung von Prozess‐ und Antriebstechnik. Auf diese Weise ist ein Betrieb mit hohen Geschwindigkeiten bei gleichzeitiger absoluter Kontrolle über die Produktqualität möglich. Bei zentraler Steuerung über SynqNet erfolgt zudem die dedizierte E/A‐Verriegelung im Nanosekunden‐Bereich, sodass ein Echtzeitverhalten der Achsensteuerung gewährleistet ist.

Nur Danaher Motion bietet eine umfassende elektromechanische Lösung einschließlich Software, Steuerungen, Antrieben, Motoren, Rückführung, Getrieben, Bremsen, Kupplungen und Linearaktuatoren – und zwar mit globaler Fertigung, Vertrieb und Support beim Anwendungs‐Engineering rund um die Uhr an 7 Tagen in der Woche.

 

Lösungen mit drehzahlvariablen Antrieben
Wechsel‐ und Gleichstromantriebe bis 500 PS Unsere Produktfamilie der drehzahlvariablen Antriebe von SECO und Acomel umfasst eine breite Auswahl an AC‐ und DC‐Motortypen unterschiedlichster Leistungsklassen. Ein Großteil der Motoren bietet je nach erforderlichem Steuerungsgrad Optionen für den Betrieb in einem offenen oder geschlossenen Regelkreis. Es stehen verschiedene Modi für Drehmoment und Drehzahl zur Auswahl, und einige Modelle sind mit Funktionen zur Lageregelung ausgestattet. Mithilfe anwendungsspezifischer Firmware lassen sich spezielle Szenarios zur Zugspannungsregelung realisieren, darunter Auf‐ und Abwickelmaschinen, Zugzonen und Verriegelung der Wellenposition.