Federbelastete Bremse

Danaher Motion image

Bremsen der PMB-Serie


Die PMB-Serie von federdruckbetätigten Ruhestrom-DC-Bremsen bietet eine kostengünstige, vielseitig einsetzbare Bremsenalternative für zahlreiche Anwendungen. Die Serie bietet neun unterschiedliche Baugrößen: 30, 40, 50, 60, 65, 75, 85, 100, 120 und ein überragendes Drehmoment-Größen-Verhältnis. Diese vielseitige Produktreihe besitzt zahlreiche praktische Merkmale.

Der Drehmoment-Einstellring ermöglicht die Anpassung des Drehmoments an die jeweilige Anwendung. Die Bremse lässt sich einfach am Motor oder Rahmen montieren. Die Montagehardware ist im Lieferumfang der Bremse enthalten. Die einfache Keilnabe wird mit einer mitgelieferten Einstellschraube und Passfeder an der Welle montiert. Die vollständig verkapselten Spulen erfüllen die Anforderungen für die Isolationsklasse F.

UL-Recognized-Komponente. Die Keilnabe mit Anti-Rüttel-Funktion sorgt für einen geräuscharmen Betrieb. Die Staubschutzkappe (optional erhältlich) verhindert das Eindringen von Fremdkörpern in den Bremsbetätigungsmechanismus. Ein manueller Freigabehebel (optional erhältlich) ermöglicht das Lösen der Bremsen bei fehlender Stromversorgung.