Medizintechnik

Gemeinsame Bewegungsplattformen für hohen Durchsatz, Präzision, Sicherheit und zukünftiges Wachstum.
Leistung, präzise Steuerung und Sicherheit sind kritische Attribute in jeder medizinischen Anwendung. Kollmorgen bietet ein flexibles Bewegungssteuerungssystem mit integrierten Standardkomponenten, die strategisch an verschiedene Anwendungen angepasst werden können. Die Flexibilität unserer Steuerungen, Antriebe und Motoren bietet Ihnen in Verbindung mit unserer reichhaltigen Auswahl an mechanischen Komponenten den größtmöglichen und hoch differenzierten Wettbewerbsvorteil.
Produkte für medizinische Anwendungen
Thomson‐Aktuatoren
Mechanische und elektromechanische Produkte, die Flexibilität, Präzision, Effizienz und Zuverlässigkeit bieten.
Micron Getriebe
Hohes Drehmoment‐Größen‐Verhältnis, geringes Getriebespiel, Massenträgheitsanpassung, hohe Steifigkeit, Selbstnachschmierung, hohe radiale Belastbarkeit, höhere Lastverteilung und extrem geräuscharmer Betrieb.
AXIOM WORLDWIDE DRX9000
In der Therapie zur Rückenmarksdekompression wird eine vollständige Entspannung der Rückenmuskulatur angestrebt. Das True Non‐Surgical Spinal Decompression System™ DRX9000 von Axiom Worldwide ist das einzige System seiner Art, welches das Kollmorgen Präzisionssteuerungssystem mit Servoverstärkern/Servomotoren von Kollmorgen zur Erfüllung seiner Aufgaben einsetzt.
Patienten, die an einer Therapie zur Rückenmarksdekompression mit dem DRX9000 teilnehmen, werden mithilfe eines einzigartigen Gurtsystems auf einem Bett gesichert. Ein Streckband wird am Gurtsystem des Patienten in der Nähe der Taille befestigt. Ein Servoverstärker und Servomotor von Kollmorgen steuern und überwachen die auf den Patienten ausgeübte Streckkraft. Ein Behandlungscomputer und ein Sekundärlast‐Überwachungsdynamometer vervollständigen den geschlossenen Rückführkreis.
Daraus ergibt sich ein System, das eine absolut reibungslose Dekompression, eine unglaublich dynamische Reaktion auf die Kontraktion der Rückenmuskulatur und auf externe Variationen sowie eine deutliche Verbesserung der Patientensicherheit bietet. Die Fähigkeit eines servogesteuerten Systems, Motordrehzahl, ‐richtung, ‐position, ‐leistung und ‐drehmoment kontinuierlich zu überwachen, stellt einen echten Innovationssprung im Gesundheitswesen dar.
INNOMEDIC‐Assistenzsystem
INNOMEDIC hat die jüngste Innovation für medizinisch gestützte Verfahren eingeführt. Das mit der Kernspinresonanzthomografie (MRT) und Computerthomografie (CT) kompatible Assistenzsystem von Innomedic ermöglicht Eingriffe mit bildgesteuerter Navigation mit einem bisher nie erreichten Maß an Genauigkeit und Sicherheit.
Allein die Entwicklung des Systems stellte aufgrund des kompakten Bauraums von MRT‐ und CT‐Maschinen und der einzigartigen Weise, in der diese Maschinen Bilder erzeugen, eine große Herausforderung dar. Die Sicherheit des Patienten hat höchste Priorität und dies bedeutete, für den Arzt eine intuitive Schnittstelle zur Steuerung des Systems zu schaffen und gleichzeitig die besten Servokomponenten für ein Höchstmaß an Genauigkeit zu implementieren. Darüber hinaus war Fehlertoleranz ein absolutes Muss für das Systemdesign.