Motoren

Die Produktfamilie der von Kollmorgen gefertigten Permanentmagnetmotoren ist in einer breiten Auswahl an Größen und Ausführungen erhältlich. Mit einer Auswahl, die von gehäuselosen Scheibenmotoren bis hin zu Gehäuse-/Wellenmotoren mit hoher Beschleunigung reicht, verfügt Kollmorgen über ein der umfassendsten Angebote an Hochleistungsmotoren auf dem Markt. Durch die Kombination unseres umfangreichen Angebots an Motoren mit unserer Produktreihe an Hochleistungs- und Servoantrieben können wir auch für Ihre anspruchsvollsten Anwendungen Lösungen anbieten und Ihnen helfen, „schneller eine bessere Maschine zu bauen“.

Servomotoren

Die bürstenlosen Synchron-Servomotoren von Kollmorgen sind für einen breiten Drehzahlbereich ausgelegt und bieten den Vorteil eines reduzierten Wartungsaufwands, da die Motoren weder mit Bürsten noch mit Kollektoren ausgestattet sind. Unsere Servomotoren zeichnen sich durch überlegene Leistung mit sehr hohem Drehmoment-Trägheits-Verhältnis und Drehzahlen bis 8.000 U/min für Standarddesigns (bis 70.000 U/min für Spezialdesigns) aus.Mehr >

Direktantriebe

Zu den Vorteilen der Kollmorgen Motoren für Direktantriebe zählen hohe Leistung, Wartungsfreiheit, saubere mechanische Montage, erhöhte Präzision, höherer Durchsatz, bessere Zuverlässigkeit und gleichmäßiger, leiser Betrieb.Mehr >