Servomotoren

Die bürstenlosen Synchron-Servomotoren von Kollmorgen sind für einen breiten Drehzahlbereich ausgelegt und bieten den Vorteil eines reduzierten Wartungsaufwands, da die Motoren weder mit Bürsten noch mit Kollektoren ausgestattet sind. Unsere Servomotoren zeichnen sich durch überlegene Leistung mit sehr hohem Drehmoment-Trägheits-Verhältnis und Drehzahlen bis 8.000 U/min für Standarddesigns (bis 70.000 U/min für Spezialdesigns) aus.

AKM-Serie

product picture

Die bürstenlosen AKM-Motoren bieten eine nie dagewesene Auswahl und Flexibilität. Ingenieure können aus einer breiten Palette an Standardprodukten den am besten für ihre Spezifikationen geeigneten Servomotor auswählen. Die leistungsstarken Servomotoren der AKM-Baureihe, zu der 26.000 Standardmodelle zählen, sind in verschiedenen Befestigungs-, Anschluss-, Drehzahl- und Rückführungsvarianten sowie mit weiteren Optionen erhältlich. Mehr >

DBL- und DBK-Serie

product picture

Die mit Neodym-Eisen-Boron-Magneten ausgestatteten Servomotoren der DBL/DBK-Serie von Kollmorgen eignen sich für anspruchsvolle Anwendungen mit hoch dynamischen Anforderungen. Die DBK-Modelle verfügen über eine kurze Bauform für den Einsatz in Anwendungen mit begrenzter Stellfläche.Mehr >