Getriebe
Planetengetriebe werden in Hochpräzisionsanwendungen der Antriebstechnik eingesetzt, in denen ein hohes Drehmoment-Volumen-Verhältnis, eine hohe Torsionssteifigkeit und ein geringes Getriebespiel erforderlich sind.
Wir bieten diese Präzisionsplanetengetriebe für alle Auslastungsgrade an, und sämtliche Getriebe sind mit RediMount-kompatiblen Montagesystemen ausgestattet.
XTRUE™ True Planeten Getriebe
Die XTRUE™-Serie ist ein neues Präzisionsgetriebe, dass die Reihe der True Planetary™-Getriebe ergänzt. Mit einer verbesserten Tragzahl, einem flexiblen Montagesystem, einfachem „Drop-In“-Ersatz und Konformität mit der EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS) bietet das XTRUE zuverlässige Funktionen in einer kostengünstigen und effizienten Lösung.
• Gerader Montagetyp
• 5 Baugrößen
• Präzision 13 Bogenminuten
• Bis zu 876 Nm Drehmomentkapazität
• Übersetzung 3:1 bis 100:1
ValueTRUE™ Planeten Getriebe
ValueTRUE™ ist ein kostengünstiges schrägverzahntes, ballig gefrästes True-Planetengetriebe. Die Innenverzahnung ist direkt in das Edelstahl-Abtriebsgehäuse gefräst, um eine Erhöhung der Drehmomentkapazität ohne Erhöhung der Kosten zu erreichen.
• Gerader oder rechtwinkliger Montagetyp
• 8 Baugrößen
• Präzision 4 Bogenminuten
• Bis zu 2970 Nm Drehmomentkapazität
• Übersetzung 4:1 bis 100:1
RediMount™ Motormontagesystem
Das RediMount™ Motormontagesystem ermöglicht einen einfachen und fehlerfreien Einbau in jeden aktuell auf dem Markt verfügbaren Motor. Die innovative Konstruktion mit Adapterhülse und Verbindungen für das Antriebsgehäuse ermöglicht den Einbau des Getriebes in einem Arbeitsschritt.
Mehr >