Servoverstärker
Die umfassende Produktreihe der Kollmorgen Servoverstärker bietet Ihnen High-End Steuerungstechnologie in kompakter Bauweise. Es steht eine breite Vielfalt an AC- und DC-Servoverstärkern, HF-Frequenzumrichtern sowie Schrittmotoransteuerungen in verschiedenen Spannungs- und Leistungsbereichen zur Auswahl.
NEU! Advanced Kollmorgen Drive™ (AKD)
NEU! Kollmorgen stellt die nächste Generation von Servoverstärkern vor – Advanced Kollmorgen Drives™ (AKD). Entwickelt mit einem Höchstmaß an Vielseitigkeit, Kommunikationsfähigkeit und Leistung, um die Integrationsgeschwindigkeit zu erhöhen und die Maschinenleistung zu maximieren.
- Vier Stromstärken 3/6/12/24A
- Zwei Spannungsklassen 120V…240V und 240V…480V
- Bis16 kW Ausgangsleistung
- Vielfältige Kommunikations-Varianten
S300
Die kompakten S300 (SERVOSTAR 300) sind volldigitale Servoverstärker für komplexe Antriebsaufgaben mit minimalem Platzbedarf. Besonderes Merkmal dieses Gerätes sind die vielfältigen Anschlussmöglichkeiten an Steuerungen und an alle Servomotortypen. Bis zu 300 Fahrsätze können programmiert, gespeichert und verknüpft werden, um komplexe Bewegungsprofile zu erzeugen. Schnelle, hochauflösende Regelkreise bedienen hochdynamische Applikationen genauso wie hochpräzise Anwendungen.
Mehr >S400
Bei Mehrachsen-Systemen hilft der S400 (SERVOSTAR 400) Kosten sparen und verkürzt die Verdrahtungs- und Installationszeit. Bis zu 8 Achsen können zusammengesteckt werden, verbunden durch ein internes Bussystem. Verschiedene Feldbusse werden unterstützt.
Mehr >S700
Der digitale Servoverstärker S700 eignet sich hervorragend für komplexe Antriebsaufgaben. Sehr schnelle Feedback-Auswertung und high-end Regelkreise unterstützen sowohl hochdynamische als auch hochpräzise Anwendungen. EtherCAT und CANopen sind integriert, ein vollständiges Safety Konzept SILCL 2 oder SILCL 3 ist optional. Multi-Feedback und Multi-Feldbus verbinden den S700 mit allen gängigen Antriebskomponenten und Steuerungen auf dem Markt. Der S700 minimiert Systemkosten und optimiert die Produktivität der Maschine.Mehr >