NEU! Advanced Kollmorgen Drive™ (AKD)

Die AKD™ Servoverstärker von Kollmorgen sind schnell, flexible, verfügen über eine hohe Funktionsbreite mit Ethernet basierter Kommunikation und damit schnell und einfach in jede Applikation zu integrieren. AKD ermöglicht Plug-and-Play Inbetriebnahme und barrierefreie Schnittstellen zu allen Teilen der Maschine. Egal was Ihre Applikation erfordert, AKD bietet optimale Servoleistung und Kommunikationsmöglichkeiten bei sehr kleinem Gerätevolumen bezogen auf die Leistung.
Entdecken Sie AKD - Klicken zum Ansehen
Kombiniert mit den hochwertigen Kollmorgen Servo-Komponenten erhöhen sich die Lebensdauer, Gesschwindigkeit und Produktivität Ihrer Maschine um bis zu 50%.
AKD kompatible Produkte
- AKM Servomotoren
- Cartridge Motoren für rotatorische Direktantriebe
- Linearmotoren
AKD Eigenschaften
- Vier Stromstärken 3 / 6 / 12 / 24 A
- Zwei Spannungsklassen 120-240V / 240-480V
- WorkBench Inbetriebnahme Software
- Schraubklemmen
- Echtzeit Feedback Auswertung
- Feedback Typen: SFD, EnDat 2.1 / 2.2, BiSS, Analog Sin/Cos Encoder, Inkrementalgeber, HIPERFACE, Resolver
- Anpassung an wechselnde Lastverhältnisse
- Digitialer Signalprozessor
- Stromregler 0.67 µs
- Drehzahlregler 62.5 µs
- Lageregler 125 µs
- Feldbus Typen: EtherCAT, SynqNet, Modbus/TCP, CANopen