定制驱动器

Custom Electronics Products集团专注于OEM定制伺服和运动控制系统的设计、研发和制造。 通过与Danaher各种标准和定制电机和执行器解决方案配套,CCustom Electronics Products集团能够提供独一无二的总体运动解决方案能力,从电机和伺服驱动器,到根据具体应用定制的单轴和多轴运动控制器,一站式提供集成解决方案。 现场验证的各种模块已经过多年的标准和定制应用开发、实施。 从而可以实现快速的交钥匙工程,从概念设计到样机测试,基于这些可靠的软件和硬件模块进行设计,即使定制,亦能交付经济的解决方案。 请与我们联系mailto:sep@danahermotion.com,共同探讨您的应用需求,以为您提供创新的运动控制解决方案。

6 Axis DC Motor Drive

product picture

Work with DC brush servomotors. Each axis is independent, and can be set up to do velocity or position control on the motor.

了解更多 >

QBot

product picture

The QBot incorporates two independent stepper drives in a single enclosure.

了解更多 >

低压放大器

product picture

紧凑型低压双轴驱动器。
•结构小巧,紧凑的产品应用
特殊连接器和通讯板高精密伺服性能
•产品中
• 植入用户特殊算法了解更多 >

Indexer伺服控制器

product picture

每秒360°的快速分度式速度控制器,多路LCD显示,提供快速方便的设置——存储可达50个程序(每个程序可达1000步),全数字控制支持有刷或无刷电机分度器。了解更多 >

高压放大器

product picture

L形高压大功率(18Kw)放大器是一种功能完备的高性能数字伺服驱动器了解更多 >

可变磁阻电机控制系统

product picture

完全高功率控制机架,驱动8台直线可变磁组电机。 这种控制机架由6kw稳压电源和8个独立放大器组成。 每个放大器完成电机三个独’立相位的电流控制任务。了解更多 >

小型伺服放大器

product picture

”微型伺服”放大器尺寸仅为4”x4”,采用集成功率放大级提供数字电流和速度回路。 此系统工作在速度模式下,完成一次运动曲线,通过串行通信链接进行通信。 SDU驱动一台IL-030 DDL直线电机,可达到20nm的有效分辨率。了解更多 >

Sensorless Drive

product picture

Sensorless drive了解更多 >

4轴多驱动器单元

product picture

该多驱动单元(Multi-Drive Unit,MDU)由4个独立伺服驱动器封装在一起构成。 它是为一家SCARA机器人制造商开发的,安装在机器人体内。了解更多 >

12轴多驱动器单元

product picture

该多驱动单元(MDU)由12个独立伺服驱动器集成在一个9U PCB上构成。 根据最终用户的要求,可在单个设备上应用100~200台这类MDU。 一个中央CPU为MDU提供一个双CAN总线接口,该CPU通过CAN总线和伺服驱动器之间的SSI总线通信。 CAN通信处理器(CAN Communications Processor ,CCP)控制过程并且与MDU进行通讯。了解更多 >

双轴SynqNet放大器

product picture

双轴Synqnet® 放大器(DASA)是一款SynqNet®伺服驱动器,设计用来满足设计用来满足用户特定的成本、功能及尺寸要求。 这种极其紧凑的套装组件合并®了两个独立的伺服驱动器,设计每个提供可达5A RMS的连续电流,48VDC工作总线。SynqNet 接口使OEM显著节约设备接线,同时简化了设备总成。了解更多 >

ICU CANopen放大器

product picture

智能控制单元CANopen放大器(Intelligent Control Unit)是一种CANopen伺服驱动器,设计用来满足用户特定的成本、功能及尺寸要求。 此伺服驱动器设计提供可达3A的连续电流,160~325VDC工作总线。CANopen接口使OEM显著节约设备接线,同时简化了设备总成。 CANopen支持实时I/O监控。了解更多 >

机架式模块

product picture

机架式模块(RMM)是一种高性能伺服驱动器,由应用非常成功的SERVOSTAR ®CD 仿制得来。 此驱动器具有与SERVOSTAR®相同的性能特征,但是预制为节省空间的机架安装形式。 它能够在电流、速度或位置模式下工作。了解更多 >

双轴驱动器

product picture

双轴驱动器是把两个独立的伺服驱动器合并在一个机壳里,通过全数字电流环、速度环以及位置环控制提供优异的性能。 数字控制随之带来使用方便的各种优点,免除了调节电位计的需要。 因为控制环参数是数字化存储的,随着时间的推移,不会出现性能偏离。 整流换向±±10VDC范围正弦变化。了解更多 >

DeviceNET接口板

product picture

DeviceNet接口板(DNIB)是一款扩展电路板,用于SERVOSTAR®CD系列伺服放大器,能够使CD与DeviceNet Master接口。了解更多 >