IEC61131 控制器

IEC61131控制器可用于各种机器领域,包括包装机械、纸加工机械、焊机、组装、组装机械、绕线机、打槽机、机械手、抛光机和打孔机等。 作为全球领先的运动控制解决方案提供商,丹纳赫传动公司致力于提供优质,高速的伺服系统,以满足各个领域部门的严格要求。

数字式 MMC

product picture

Digital MMC 是一种高性能、功能全面的多轴运动控制器。 独立式 Digital MMC 分为 32 轴和 64 轴型,可通过一个高速 Ethernet 数字运动控制网络与伺服放大器进行通讯。 来自驱动器的实时信息可通过数字链路供应用程序使用。了解更多 >

用于 PC 的 MMC

product picture

用于PC机和运动控制的全面解决方案了解更多 >

独立MMC控制器

product picture

结构紧凑、功能全面的总体运动控制解决方案

在仔细了解 MMC (Machine & Motion Control) 控制产品系列之后,您将会找到一个可满足您所有需要的系统。 MMC 既有单点编程的方便性,又有多任务处理和 Ethernet 连接的复杂性,从而成为适用于 1 至 20 轴应用的完整解决方案。了解更多 >

MMC 智能驱动器

product picture

Kollmorgen公司的MMC智能驱动器的伺服放大器结构紧凑,易于使用,提供了0.5kW到65kW的连续输出功率。 MMC智能驱动器可应用于230VAC和460VAC系统,因而可以在广泛的电源电压范围内运行。

MMC 智能驱动器应用简单。 一体化电源和即插即用电缆组简化了安装。 使用 PiCPro 软件,配置、调谐和维护均很直观,其特点包括基本和专门参数观看、软件示波器和自动调谐。

使用 PiCPro’的梯级逻辑,功能块和结构化文本编程语言开发完整的多轴运动控制解决方案,将 MMC 智能驱动器和 MMC 控制面板融为一体。了解更多 >

PiC - 可编程工业控制器

product picture

可解决任何应用问题的集成逻辑和运动控制功能

PiC 控制器在一个完全集成化的环境中提供了全面的机器及运动控制功能。 PiC 运动控制功能的范围包括定位、分度、齿轮传动、凸轮仿形和插补等。 通过复杂的连续定位算法,可轻松解决包装与纸品加工应用问题。了解更多 >

Block I/O

product picture

MMC and Programmable Industial Control applications requiring modular and higher count I/O are easily expanded using Block I/O. A simple four-wire connection provides access to up to 77 I/O blocks that can be mounted locally or up to 200 feet apart. Select from a wide array of Block I/O modules including discrete, analog, and motion I/O.

了解更多 >

PiCPro编程软件

product picture

“一站式”整机控制解决方案了解更多 >

Cimrex / Exter

product picture

功能全面的完整系列操作员界面解决方案

不管您的应用要求如何,总会有一款 Cimrex/Exter 终端适合您的需要。 从经济型文本输入和显示终端,一直到复杂的全彩色图形触摸屏,这些终端都提供有丰富的标准功能,可使您的应用以最为方便的形式实现。了解更多 >

Centurion 电机

product picture

* 注意: 已过时 HSM 及 NSM 电机的替代产品不久即可提供。 请查看2006年发展计划。
了解更多 >