Vehicle Drives

Danaher Motion image

显示- 一般用作AGV用户操作界面或者叉车驾驶/装卸等功能、故障诊断和设置。


Kollmorgen显示器产品可用于叉车和其他电动车辆。 它们主要用来显示状态、报警、错误信息和故障诊断信息并可以改变车辆设置和运行模式。 大显示屏,可以显示多种车辆功能和状态。 显示屏带有键盘并可显示各种状态信息和报警信号。 一般来说,使用显示屏的用户可以分为两类,他们有不同的访问模式。 一种是系统维护人员,他们主要使用菜单系统的功能进行故障诊断、设置、密码管理、程序版本查询等等。 根据不同用户,设定不同功能,因此可针对不同的驾驶人员设定不同的模式。 另外一种是操作人员,通过控制面板上带的操作人员日志和时钟,可以非常方便的查找车辆数据。 显示屏内所有的字符串和配置都存储于EEPROM存储器种,增加了系统的灵活性。 通过车辆维护工具和其他专用工具可以下载新的字符串,改变系统使用的语言。 OPT10单元为从站,要求于CANopen主站。 一般指像 VMC20这样的主叉车控制器。

特点

  • Modern AC control techniques for improved performance and operating efficiency.
  • Designed for the demanding environment of electric vehicles. A rugged design ensures protection agianst dust, water, and physical damage.
  • Integral mounting flanges and integrated connectors ensure simple installation and reliable operation
  • For safe and reliable operation, Kollmorgen vehicle drives communicate via industry standard CANopen protocol.
  • Total software configurability ensures flexible adaptation for different vehicle needs.
  • No operator adjustments necessary, which ensures reproducible performance in identically configured units.
  • Programmable features like Best Performance Curve (BPC), Hillhold, Mode-dependent braking, etc.