Petrol ve gaz sektöründe Motorlar dönmezse kar da akmaz. Bugünün arama ve üretim ortamlarında bu, özellikle doğrudur. "Kolay" hidrokarbon kaynakları tümüne sahiptir ama artık kurudular. Sıkışık petrol, yararlanmak için gerekli yatırımları katranlı kum, derin deniz konumları, tuz altı oluşumları gibi konvansiyonel olmayan kaynakları ve daha fazlasını işlemek daha büyük olmamıştı.

Neden risk alasınız ki? Kollmorgen'ı belirtin.

Bir sondaj dizesinin sonunda zamanından önce arızalanan bir ekipman ya da uzaktan yönlendirilen bir araç doğrudan maliyetlerde ve duruş zamanlarında değiştirmek için çok pahalı olabilir. Neden riske atasınız ki? Yatırımlarınızı ve karlılığınızı Kollmorgen HP/HT motorlar ile koruyun. Kompak bir alanda ihtiyacınız olan tüm güç yoğunluğunu, hızı ve torku size sunarlar. Ve onlar 240° C (464° F) ortam sıcaklığına ve 2,068 bar (30.000 PSI) basınca kadar dayanarak güvenilir bir şekilde uzun mesafe taşımaya devam ederler.

İlklerin öyküsü

Kuyu dibi sondajı için özel olarak tasarlanmış ilk fırçasız motor ile başlayan çalışmamızla 30 yıldan fazla süredir Petrol ve gaz hizmetlerindeki en büyük isimler ile çalışıyoruz. 1986'da, 1912 yılında batan Titanik'in içini ilk kez keşfetmek için 3,784 metre (12,415 fit) derinlikte Kollmorgen motorları, efsanevi Uzaktan Yönlendirmeli Araç olan Jason Jr. desteklemişlerdir. Ve bu tarihi başarılardan sonra arama teknolojisinde önde gelen yenilikçiler ile birlikte aşağıdakiler içinde yeni ilkleri mümkün kılmak çalışmalara devam ettik:

  • Delme (MWD/LWD) sırasında ölçüm ve günlüğe kaydetme
  • Oluşturma testi
  • Tamamlama araçları
  • Soket ayarı
  • ROV iticiler
  • Robot manipülasyonu
  • Denizaltı tork takımları

Performans sınırlarını zorlayan

Bizim en son teknoloji ürünü HP/HT motorlarımız güç kaybı olmaksızın son derece yüksek sıcaklıklara dayanıklı özel yüksek performanslı yalıtım sistemi içerirler. Bizim Basınç telafili ve akışlı petrol tasarımlarımız aracılığıyla deniz dibinin kilometrelerce aşağısında ve çamur çizgisinin kilometrelerce daha da aşağısında aşırı basınçları idare eder. Bizim özel tasarım yeteneklerimiz benzersiz uygulamanız için doğru uyuma sahip olmanızı sağlar. Ve bizim hızlı prototiplememiz, küresel üretimimiz ve yüksek hacimli dağıtım yeteneklerimiz tüm sondaj sahalarınızı verimli tutmanıza yardımcı olur.

Kollmorgen performansın sınırlarını zorlar böylece siz de enerji arayışınızı yeni uçlara taşıyabilirsiniz.

HP/HT motorlar

HP/HT motorlar

Özel, en son teknoloji ürünü yalıtım sistemi ve kapsamlı özelleştirme yetenekleri ile bizim yüksek basınçlı, yüksek sıcaklıklı motorlarımız enerji araştırma ve geliştirmede devrim yaratmaya yardımcı olur.

Daha fazla bilgi HP/HT motorlar >>