İçerik merkezi'ne hoş geldiniz! Bu bölümde katalog ve broşür indirmek için gerekli linkleri bulabilirsiniz. Her hangi bir ihtiyacınız olursa bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kollmorgen Automation and Motion Solution Catalogue

Motion Controls / Steuerungen

 
KSM Safety Modul Flyer KSM Safety Module Flyer EN
KSM Safety Solutions Significantly Improve Productivity
KSM Safety Modul Flyer DE
KSM Sicherheitssteuerung bringt sattes Produktivitätsplus
 Kollmorgen PCMM Programmable Machine Controller Flyer PCMM Programlanabilir Makine Denetleyicisi Flyer
Küçük ve Sade Ambalajında Güçlü Hareket Denetleyicisi
PCMM Programmable Machine Controller Flyer
Powerful Motion Controller in Small and Simple Package
PCMM Programmierbare Maschinensteuerung Flyer
Leistungsstarker Motion Controller in kompakter und einfacher Ausführung
PCMM Motion Controller Programmabile Flyer IT
Un motion controller potente, semplice e compatto

Servo Drives / Servoverstärker

 
AKD PDMM Flyer AKD PDMM Flyer EN
3-In-1: Motion Controller, PLC and Servo Drive in One
AKD PDMM Flyer DE
3-in-1: MotionController, SPS und Servoverstärker in einem
AKD BASIC Flyer AKD BASIC Flyer EN
Two-in-One: Servo Drive with Programmable Control
AKD BASIC Flyer DE
Two-In-One: Servoverstärker mit programmierbarer Steuerung
AKD-N Broschüre AKD-N Brochure EN
Distributed Servo Technology - The on-site drive for the machine design of tomorrow
AKD-N Broschüre DE
Dezentrale Servotechnik - Der Antrieb vor Ort für das Maschinendesign von Morgen
AKD-N Opuscolo IT
Tecnologia di asservimento decentralizzata - L’azionamento per la progettazione dei macchinari di domani
AKD-N Brosür TR
Dagitilmis mimari: Daha Küçük, Daha Az Kablaj - iste Otomasyonun Gelecekteki Görünümü
S300 Broschüre Servostar S300 Brochure
Servo Drive
Servostar S300 Broschüre
Digitale Servoverstärker

Servomotors / Servomotoren

 
AKMH Flyer AKMH Flyer EN
AKMH: New dimension stainless steel motors
AKMH Flyer DE
AKMH: Die Edelstahlmotoren der neuen Dimension
AKMH-SelectionGuide AKMH Selection Guide EN 
Kollmorgen AKMH™ Hygienic Stainless Steel Servomotor
 AKMH Selection Guide DE 
Kollmorgen AKMH™ Hygienische Edelstahl-Servomotoren
AKMH Selection Guide IT
Guida alla scelta dei motori per ambienti di lavaggio in acciaio inox Kollmorgen AKMH™
AKM DC Servo Motor Low Voltage Flyer AKM DC Servo Motor, Düşük Voltaj Flyer
Düşük gerilim. Büyük performans. Kollmorgen, düşük gerilim AKM servo motorları makina modüllerine bir tahrik ve retrofit çözümü olarak karşımıza çıkıyor.
AKM DC Servomotoren Niederspannung Flyer
Kleine Spannung. Große Leistung. AKM DC Servomotoren Niederspannung als Antriebslösung für Maschinenmodule und das Retrofit vor.
AKM DC Servo Motor Low Voltage Flyer
Low voltage. High performance. AKM DC Servo Motor low voltage as a motor solution for machine modules and retrofits. 
Washdown Food Gearmotor Flyer AKM Washdown Gearmotor Flyer
Clean Solution: Washdown Food Gearmotors
AKM Washdown Getriebemotor Flyer
Saubere Lösung: Washdown Food Getriebemotoren
Kollmorgen AKM Hygienic Gear Motors AKM Hygienic Gear Motor Flyer
Powerful, ready-to-install, washable: hygienic motor/gearhead combinations
AKM Hygienic Getriebemotoren Flyer
Antriebsstark, einbaufertig, abwaschbar: Hygienische Motor-Getriebe-Kombinationen
AKM Hygienic Motore Riduttore Flyer
Azionamenti potenti, montaggio semplice, possibilità di lavaggio: ecco le combinazioni igieniche motore-riduttore
VLM Flyer VLM Flyer EN
Economy with Performance and Functionality
VLM Flyer DE
Wirtschaftlichkeit gekoppelt mit Leistung und Funktionalität

Direktantriebe / Direct Drives

 
Kollmorgen Frameless Motor Selection Guide Kollmorgen Frameless Motor Selection Guide EN
From the motor kit directly to the motion solution / Aus dem Motor Bausatz heraus direkt die Antriebslösung
 Kollmorgen ICH Direct Drive Linear Motor Selection Guide Kollmorgen ICH Direct Drive Linear Motor Selection Guide EN

Kollmorgen Direct Drive Linear Selection Guide Kollmorgen Direct Drive Linear Motor Selection Guide
Rotary motors with ironcore or ironless

Linear Motion Systems / Linear Motion Systems

 
   

Product Kits / Systempakete

 
Single Cable Solution Flyer Kollmorgen One Cable Solutions Flyer EN
Value-added Technology: One Cable for all Applications
Kollmorgen Einkabelpaket Flyer DE
Mehrwerttechnologie: Ein Kabel für alle Anwendungen
Motion Safety Safety Concept EN
Motion Safety: Safe Motion from one source 
Safety Konzept DE
Motion Safety: Sichere Antriebstechnik aus einer Hand

Servo Accessories / Servozubehör

 
KCM-P Flyer KCM-P Flyer EN
KCM-P: Back-up energy for drives
KCM-P Flyer DE 
KCM-P: Die Energieversicherung für Antriebe
KCM-S Flyer KCM-S Flyer EN
Energy revolution: Dynamic braking energy storage device KCM-S
KCM-S Flyer DE
Energiewende: Dynamischer Bremsenergiespeicher KCM-S

 
Packaging Solutions Packaging Solutions Brochure EN
Verpackungslösungen Broschüre DE