AKD Sürücü ve AKMH Paslanmaz Çelik Motor ile Tek Kablo Servo Paketi

AKD Servo Sürücü ve AKMH Paslanmaz Çelik Servo Motor tek Kablo Paketi - Uyarlanabilir: Her Sürücü için Optimal motor. AKMH paslanmaz çelik motorlar uygulamaya uygun AKD servo sürücüler ile birlikte teslim edilir.Kontrol kabini ve birden fazla dağınık eksenleri ile makinelerde özellikle etkili olan AKD-C güç kaynağı modülü ile AKD-N serisi montaj merkezi için standart serisi AKD, bir merkezi olmayan servo sisteminin yapımı için kullanılabilir. En iyi kurulum için iki konut tipi: gearhead ile birlikte, ön montaj sürüm kompakt sürücü tren oluşturur. Geriye vidalı bağlantı için flanş versiyon en uygundur.

5 Solutions for Hygienic Environment

Bize ulaşın
Bize ulaşın
+90 212 282 75 80

Benzer ürünler

  • AKD® Servo Sürücü
    AKD® Servo Sürücü

    Yeni nesil AKD™ Serimizi, makinenize daha fazla üretim, daha büyük hassasiyet ve daha kabi... Daha Fazla Bilgi >>

  • AKMH Paslanmaz Çelik Serisi
    AKMH Paslanmaz Çelik Serisi

    The new HKM Series is built to withstand the most rigorous of washdown regimens. The combi... Daha Fazla Bilgi >>

  • KSM Güvenlik Çözümleri
    KSM Güvenlik Çözümleri

    Kollmorgen KSM Güvenlik modülleri ile hareket kontrolünde sensörden sürücüye güvenlik seri... Daha Fazla Bilgi >>

Temizlik ile artan verimliklik

  • Açık tasarım için ideal
  • Makinenin her köşesine ulaşmak kolay
  • Hızlı ve basit ama güvenli temizlik

EHEDG ve 3A hijyen standartlarını yerine getiren

  • Yağ ve mühürler FDA standartlarına uygun
  • 0,8 um sertliği ve tüm kenarları R1.5 yarıçapına sahip tasarımı ile paslanmaz çelik yuvarlak gövde kir birikmesini önler

Yüksek Operasyonel Güvenlik

  • Koruma IP69K derecesi Tasarım: yüksek basınç 100 bara kadar su basıncı ile temizlik ile güvenli.