AKMH Paslanmaz Çelik Serisi
AKMH Paslanmaz Çelik Serisi

The new HKM Series is built to withstand the most rigorous of washdown regimens. The combination of the HKM’s IP69K construction and corrosion resistant materials, make for a servo motor that will la ... Daha Fazla Bilgi >>

Hygienic Automation Solutions
Hygienic Automation Solutions
Servo Motor Karşılaştırma

Servo Motor ürünlerini hızlı bir şekilde karşılaştırmak için tıklayın. Daha Fazla Bilgi >>

Servo motorlar

Kollmorgen'in fırçasız servo motorları, standart tasarımlar için 8.000 d/d'ya ve özel tasarımlar için 70.000 d/d'ya varan yüksek hız kabiliyetleri dahil olmak üzere geniş bir hız aralığında en yüksek torku/eylemsizlik oranını sunar. Kömür ya da komütatör içermeyen bu motorlar minimum bakım ile göze çarpan performans sunar.

Kollmorgen AKM2G Servo Motorlar_m

AKM2G Servo Motorlar

AKM2G Servo Motors: Capable of even more! AKM2G servo motors range: 30% more performance.

Daha fazla bilgi AKM2G Servo Motorlar >>
Kollmorgen AKMH Paslanmaz Çelik Servo Motorlar Hummel

AKMH Paslanmaz Çelik Serisi

AKMH Paslanmaz Çelik Serisi ile hijyenik çözümler

Daha fazla bilgi AKMH Paslanmaz Çelik Serisi >>
Kollmorgen AKM Servo Motor_m.jpg

AKM™ Senkronize Servo Motorlar

Sınıfının en iyisi, yüksek performanslı servo motorlar geniş bir montaj, bağlanabilirlik, geri bildirim ve diğer seçenek yelpazesi sunar Hemen hemen tüm uygulama gerekliliklerine uyacak şekilde ortak tasarımlı modifikasyonların yanı sıra 500.000'i aşkın standart model kullanıma sunulmuştur.

Daha fazla bilgi AKM™ Senkronize Servo Motorlar >>
Kollmorgen AKM1 DC Servo Motor, Düşük Voltaj Size Comparison_m

AKM DC Servo Motor, Düşük Voltaj

Düşük gerilim. Büyük performans. 24 ve 48 Volt için: KOLLMORGEN AKM Servo motor serisini genişletiyor Enerji verimliliği, kullanım ömrü, performans yoğunluğu, aşırı yüklenebilirlik

Daha fazla bilgi AKM DC Servo Motor, Düşük Voltaj >>
Kollmorgen AKM Washdown Yıkanabilir Servo Motor_m.png

AKM™ Washdown ve Gıda Sınıfı Servo Motorlar

AKM Washdown ve Washdown Gıda Serisi servo motorlar, hijyen ve sık temizliğin kritik gereklilikler olduğu gıda, içecek ve farmasötik işleme gibi uygulamalar için tasarlanmış koruyucu 2-K kaplama, IP67-derecelendirmeli contalar, paslanmaz çelik donanım, belirli gresler ve diğer malzemeleri içerir.

Daha fazla bilgi AKM™ Washdown ve Gıda Sınıfı Servo Motorlar >>