AKM Serisi

AKM™ Serisi, uygulamanıza mükemmel uyum için hızlı şekilde ortak tasarım modifikasyonları yapabilme ve endüstrinin en büyük servo motor standardı seçimi ile size benzeri görülmemiş tercih ve esneklik sunar. AKD Serisi tahriklerimizin göze çarpan tork yoğunluğu ve hassasiyetini içeren bu servo sistemler, uygun maliyet ve standart bir çözümün hızlı teslimi ile özel bir çözümün tam spesifikasyonunu sunar.

AKM DC Servo Motor, Düşük Voltaj

Düşük gerilim. Büyük performans. 24 ve 48 Volt için: KOLLMORGEN AKM Servo motor serisini genişletiyor
Enerji verimliliği, kullanım ömrü, performans yoğunluğu, aşırı yüklenebilirlik: Sürekli uyarımlı servo tahriklerin bu dört avantajını KOLLMORGEN düşük gerilim dünyasına taşıyor.

Daha fazla bilgi AKM DC Servo Motor, Düşük Voltaj >>
Kollmorgen AKM2G Servo Motorlar_m

AKM2G Servo Motorlar

AKM2G Servo Motors: Capable of even more! AKM2G servo motors range: 30% more performance. The new generation of servo motors will be launched in 2017 and will initially feature six design sizes with performance levels between 0,3 and 10 kW.

Daha fazla bilgi AKM2G Servo Motorlar >>
Kollmorgen AKM Servo Motor_m.jpg

AKM™ Senkronize Servo Motorlar

Sınıfının en iyisi, yüksek performanslı servo motorlar geniş bir montaj, bağlanabilirlik, geri bildirim ve diğer seçenek yelpazesi sunar Hemen hemen tüm uygulama gerekliliklerine uyacak şekilde ortak tasarımlı modifikasyonların yanı sıra 500.000'i aşkın standart model kullanıma sunulmuştur.

Daha fazla bilgi AKM™ Senkronize Servo Motorlar >>
Kollmorgen AKM Washdown Yıkanabilir Servo Motor_m.jpg

AKM™ Washdown ve Gıda Sınıfı Servo Motorlar

AKM Washdown ve Washdown Gıda Serisi servo motorlar, hijyen ve sık temizliğin kritik gereklilikler olduğu gıda, içecek ve farmasötik işleme gibi uygulamalar için tasarlanmış koruyucu 2-K kaplama, IP67-derecelendirmeli contalar, paslanmaz çelik donanım, belirli gresler ve diğer malzemeleri içerir.

Daha fazla bilgi AKM™ Washdown ve Gıda Sınıfı Servo Motorlar >>