top pick

AKM™ Senkronize Servo Motorlar

Kollmorgen AKM™ servo motorlar, 500.000'i aşkın standart ürün ve pratikte sınırsız ortak tasarımlı modifikasyon ile size benzeri görülmemiş bir tercih ve esneklik sunar. Özel uygulama gereksinimleriniz için en uygun duruma getirilen doğru motoru seçmek hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Bize ulaşın
Bize ulaşın
+90 212 282 75 80

Benzer ürünler

  • AKD® Servo Sürücü
    AKD® Servo Sürücü

    Yeni nesil AKD™ Serimizi, makinenize daha fazla üretim, daha büyük hassasiyet ve daha kabi... Daha Fazla Bilgi >>

  • S300 Servo Sürücü
    S300 Servo Sürücü

    Bu kompakt ve kullanımı kolay servo tahrikler topraklı 115 ila 480VAC, 3-fazlı, 50-60Hz ha... Daha Fazla Bilgi >>

  • S700 Servo Sürücü
    S700 Servo Sürücü

    S700, karmaşık tahrik görevlerini desteklemek için genişletilmiş işlevselliğe sahip dijita... Daha Fazla Bilgi >>

Özellikler

  • 8 gövde büyüklüğü, 28 gövde/istif kombinasyonu
  • 8.000 D/D'ya varan devirler
  • 75 VDC; 120, 240, 480 VAC sargılar
  • Geniş bir geri bildirim cihazı, montaj ve conta çeşitliliği
  • Çoğu Kollmorgen servo tahriğine doğrudan eşleşme
  • Sargılar, 155°C (F sınıfı) yalıtım malzemeleri kullanılırken 40°C ortamın üzerinde 100°C'lik artışta derecelendirilmiştir
  • cURus, CE Uyumlu, UL tarafından tanınır

Seçenekler

  • Geri Bildirim Tercihleri (Resolver, Encoder ve EnDat, Hiperface, BiSS yada Drive CLiQ)
  • İyileştirilmiş çevresel koruma için contalar
  • Şaft uçları kapalı veya açık anahtar yollu, düz, pürüzsüzdür
  • Çiftli veya tekli Intercontec konektörler, düz veya dönebilir
  • 24 VDC arıza emniyetli frenler
  • Gıda sınıfı gresler ve son katlar ile IP67 washdown sürümleri

Faydaları

  • Tasarım gereksinimlerinize tam uyum için geniş bir standart ürün ve ortak tasarlanmış modifikasyonlar yelpazesinden benzeri görülmemiş tercih ve esneklik
  • Sınıfının en iyi performansı ve endüstri lideri güç yoğunluğu
  • Pürüzsüz performans sağlamak için sıra dışı şekilde düşük dişli geçme ve düşük harmonik bozulma
  • AKD™ Serisi servo tahriklerde tak ve çalıştır motor tanıma ve tam frekanslı oto. ince ayar ile işletmeye alması ve kullanımı kolay

AKM Drive CliQ opsiyonu ile:

  • Siemens Sinumerik operasyonu çözüm hattı
  • Uygun AKM4, 5, 6, 7 standartları
  • Yüksek performans 24Bit encoder
  • Tek dönüş ve çoklu dönüş versiyonları
  • SIL 2 / Performas seviyesi d
  • Size göre çözümler

 

Gövde Büyüklüğü AKM1 AKM2 AKM3 AKM4 AKM5 AKM6 AKM7 AKM8
İstif Uzunluğu 1,2,3 1,2,3,4 1,2,3 1,2,3,4 1,2,3,4 2,3,4,5 2,3,4 2,3,4
Sargılar B,C,D,E C,D,E
F,G
C,D,E,H C,E,G
H,J,K
E,G,K
L,M,N
G,K,L
M,N,P
K,L,M,P T
Maks VERİ YOLU (VDC) 320 640 640 640 640 640 640 640
Maks Arızalanarak durma Tc
Nm (lb-inç)
0.409
(3.62)
1.4
(12.6)
2.88
(25.5)
6.0
(53.1)
14.1
(125)
25.0
(221)
53.0
(469)
140
(1239)
Maks Tp
Nm (lb-inç)
1.46
(12.9)
4.82
(42.7)
10.22
(90.5)
20.4
(181)
38.4
(340)
65.2
(577)
143
(1269)
668
(5912)
Maks Anma N 8000 8000 7000 6000 6000 6000 3500 3000
Maks Anma Gücü
@ Maks VERİ YOLU
kW (Hp)
.30
(.41)
.54
(.72)
1.19
(1.59)
1.73
(2.32)
3.87
(5.19)
6.16
(8.25)
7.71
(10.34)
19.5
(26.1)

Kollmorgen interaktif 3B Modelleme sitesine hoş geldiniz. 3B modellere erişebilmek için önce kasa boyutunu seçin (AKM1’den AKM8’e kadar). Daha sonra gövde uzunluğunu , montaj tipini, geribildirim cihazını, konektörleri, freni ve sızdırmazlık tercihlerini yapılandırın. Önizleme oluştur tuşuna basarak modelinizi görün. Geniş çaptaki CAD yazılım tiplerinde ve versiyonlarında modelinizi görmek için CAD İndirme sekmesine gidin. Hızlı referans için pdf olarak da modelinizi indirebilirsiniz.

tipbaşlıkboyuttarih 

Etkileşimli 3D Modeller

3D Modeller3D Modeller e-posta

Anahat ve Boyut

Kollmorgen Servo Motor AKM1 Frame Size OD Diagram enKollmorgen Servo Motor AKM1 Frame Size OD Diagram en105.9 KB6.4.2017e-posta
Kollmorgen Servo Motor AKM2 Frame Size with Conn OD Diagram enKollmorgen Servo Motor AKM2 Frame Size with Conn OD Diagram en105.8 KB6.4.2017e-posta
Kollmorgen Servo Motor AKM3 Frame Size OD Diagram enKollmorgen Servo Motor AKM3 Frame Size OD Diagram en150.5 KB6.4.2017e-posta
Kollmorgen Servo Motor AKM4 Frame Size OD Diagram enKollmorgen Servo Motor AKM4 Frame Size OD Diagram en158.5 KB6.4.2017e-posta
Kollmorgen Servo Motor AKM5 Frame Size OD Diagram enKollmorgen Servo Motor AKM5 Frame Size OD Diagram en145.4 KB6.4.2017e-posta
Kollmorgen Servo Motor AKM6 Frame Size OD Diagram enKollmorgen Servo Motor AKM6 Frame Size OD Diagram en94.8 KB6.4.2017e-posta
Kollmorgen Servo Motor AKM7 Frame Size OD Diagram enKollmorgen Servo Motor AKM7 Frame Size OD Diagram en97.7 KB6.4.2017e-posta

 

tipbaşlıkboyuttarih 

genel

Ürün SeçiciÜrün Seçici e-posta