AKMH Paslanmaz Çelik Serisi
AKMH Paslanmaz Çelik Serisi

The new HKM Series is built to withstand the most rigorous of washdown regimens. The combination of the HKM’s IP69K construction and corrosion resistant materials, make for a servo motor that will la ... 자세히 보기 >>

Motorlar

Kollmorgen tarafından imal edilen kalıcı mıknatıslı motorlar ailesi çok geniş bir büyüklük ve paket türü çeşitliliği sunar. Gövdesiz pankek motorlardan yüksek ivmeli muhafazalı/şaftlı motorlara, Kollmorgen günümüzde kullanılabilir yüksek performanslı motorların en eksiksiz yelpazesini sunar. Geniş motor seçimimizi yüksek performanslı servo veya step tahrik ailemiz ile birleştirdiğinizde en çok özen gerektiren uygulama gereksinimlerinizi karşılayabilir ve daha iyi bir makineyi daha hızlı imal etmenize yardımcı olabilir.

Kollmorgen Servo Motor_m.jpg

Servo Motorlar

Kollmorgen'in fırçasız servo motorları, standart tasarımlar için 8.000 d/d'ya ve özel tasarımlar için 70.000 d/d'ya varan yüksek hız kabiliyetleri dahil olmak üzere geniş bir hız aralığında en yüksek torku/eylemsizlik oranını sunar.

Daha fazla bilgi Servo Motorlar >>
Kollmorgen AKM4 Yıkanabilir Redüktörlü Motorlar_m.jpg

Redüktörlü Motorlar

Güçlü, yüklemeye hazır, yıkanabilir: hijyenik motor / Redüktör kombinasyonları

Daha fazla bilgi Redüktörlü Motorlar >>
Kollmorgen Direct Drive Lineer ve Rotari Motorları

Direct Drive Lineer ve Rotari Motorları

Kollmorgen, direk tahrik teknolojisinin geliştirilmesinde öncülük etmiştir. Günümüzde, Direct Drive Rotary (DDR) ve Direct Drive Linear (DDL) motorlarımız size endüstrinin lider performansını, sıfır bakımı, temiz mekanik montajı, iyileştirilmiş doğruluğu, daha fazla üretim, daha iyi güvenilirliği ve pürüzsüz, sessiz çalışmayı getiriyor.

Daha fazla bilgi Direct Drive Lineer ve Rotari Motorları >>
Product image not available

Üretimi sonlandırılan Motorlar

Bu motorlar üretimden kalktı. Alternatif ürün almak için lütfen Kollmorgen temsilcinizle görüşün.

Daha fazla bilgi Üretimi sonlandırılan Motorlar >>