top pick

Cartridge DDR®

Münhasır Cartridge DDR® motorlarımız, gövdesiz performans avantajlarını tam gövdeli motorun kurulum kolaylığıyla bir araya getirir. Bu ürünlerimiz entegre ve fabrikada hizalanan yüksek çözünürlüklü geri bildirim cihazı ve ayrıca rotoru desteklemek için makinenin kendi yataklarını kullanarak doğrudan yüke bağlanan benzersiz bir yataksız tasarım özelliğine sahiptir. Çoğu model beş dakikadan kısa sürede kurulabilir.

Bize ulaşın
Bize ulaşın
+90 212 282 75 80

Benzer ürünler

  • AKD® Servo Sürücü
    AKD® Servo Sürücü

    Yeni nesil AKD™ Serimizi, makinenize daha fazla üretim, daha büyük hassasiyet ve daha kabi... Daha Fazla Bilgi >>

  • S300 Servo Sürücü
    S300 Servo Sürücü

    Bu kompakt ve kullanımı kolay servo tahrikler topraklı 115 ila 480VAC, 3-fazlı, 50-60Hz ha... Daha Fazla Bilgi >>

  • S700 Servo Sürücü
    S700 Servo Sürücü

    S700, karmaşık tahrik görevlerini desteklemek için genişletilmiş işlevselliğe sahip dijita... Daha Fazla Bilgi >>

 

Özellikler

  • 5 gövde büyüklüğü, çok sayıda uzunluk
  • 230 / 400 / 480 VAC sargılar kullanıma sunulmuştur (yüksek ve düşük)
  • 4,5 ila 510 N-m (3,3 lb-ft ila 376 lb-ft) sürekli tork, geniş bir yüksek güç uygulaması gereklilikleri yelpazesini içinde barındırır
  • 2.500 d/d'ya kadar olan devirler çoğu orta devirli ve yüksek torklu uygulama gerekliliklerini karşılar
  • 775 ila 11.700 watt güç derecelendirmeleri çoğu uygulamanın yüksek güç gereksinimini karşılar
  • Entegre sinüs enkoder geri bildirimi, devir başına 134 milyon sayımın üzerinde çözünürlük sunar
  • Yerleşik ısıldirenci, aşırı sıcaklık koruması sağlar
  • Dünya genelinde kabul için UL'de Kayıtlı

 

Faydaları

  • Gövdesiz bir DDR motorun alandan kazanç ve performans avantajlarını tam gövdeli motorun kurulum kolaylığıyla bir araya getirir.
  • Entegre sıkıştırma bağlantısı ve sevkiyat donanımı: Daha hızlı ve daha düşük maliyetli makine imalatı için parça ve emekten tasarruf sağlar
  • 5 dakika içerisinde kurulur
  • Benzer büyüklükteki geleneksel servo motorlardan %50'ye varan daha fazla tork yoğunluğu
  • Doğrudan yük bağlantısı; dişli kutularının, kayışların veya kasnakların dişli boşluğunu, uyumluluğunu ve bakımını ortadan kaldırır.
  • Pürüzsüz düşük devirli dönüş için düşük dişli geçmesi
  • Sıfır dişli boşluğu ve uyumluluk daha tepkisel sistem performansı sağlar
  • Önceden konfigüre edilen yükselteçler ve geri bildirim cihazları, kurulum ve ilk çalışmayı basitleştirir

 

 

C04x, C05x, C06x

C09x, C13x

Bağlantı Teknolojisi

Tek cıvatalı bölünmüş göbek, motorun önünden erişim

Çok cıvatalı sıkıştırma, motorun arkasından erişim

Montaj Gereklilikleri Şaft TIR

0,13 mm

0,038 mm

Makine Montaj Yüzünün Dikliği

0,10 mm

0,051 mm

Makine Şaftının Şafta Eşmerkezliliği

0,10 mm

0,051 mm

Sevkiyat Donanımı

Hizalama cıvatası ve kapak vidası

4 ayar vidası ve 4 sevkiyat cıvatası

Montaj Prosedürü

Prosedür No. M-RT-S19-0

Prosedür No. M-RT-019-07

 

 

tipbaşlıkboyuttarih 

Etkileşimli 3D Modeller

3D Modeller3D Modeller e-posta

tipbaşlıkboyuttarih 

Etkileşimli 3D Modeller

Ürün SeçiciÜrün Seçici e-posta