Otomasyon

Kollmorgen; I/O çözümlerinin, HMI panellerinin ve eksiksiz programlama yazılımlarının yanı sıra PC tabanlı, tahrikte yerleşik ve tek başına hareket kontrolör ürünleriyle yüksek performanslı hareket kontrolü sunar.

Kollmorgen AKD PDMM PCMM_m.png

Kollmorgen Automation Suite™

Kollmorgen, hareket teknolojilerimizi tamamlamak, mevcut sisteminize uymak ve tercih ettiğiniz geliştirme tarzına uygun olmak üzere tasarlanan bir dizi otomasyon platformu sunar. Belirli uygulamanız için doğru otomasyon platformunu seçmenizde size yardımcı olmak için Ürün Karşılaştırma Tablomuzu kullanın.

Daha fazla bilgi Kollmorgen Automation Suite™ >>
Kollmorgen PLC Programlama IEC 61131-3 KAS_m.png

Yazılım

Kollmorgen servo tahrik seviyesinden otomatikleştirilen makine aks koordinasyonuna ve insan makine arabirimine, makinenin tüm parçalarının programlanması için yenilikçi yazılım çözümleri sunar.

Daha fazla bilgi Yazılım >>
Kollmorgen AKD PDMM PCMM_m.png

Kontrolör Donanımı

Kollmorgen, her türlü makine mimarisi için eksiksiz bir kontrolör seçimi sunar. Kontrolör seçenekleri tek başına üniteleri, PC kart kontrolörlerini ve tahrikte yerleşik kontrolörleri içerir.

Daha fazla bilgi Kontrolör Donanımı >>
KAS Rölesi Orta

I/O

İhtiyacınız olan tüm hareket kontrol teçhizatı için tek kaynak tedarikçiniz olmayı taahhüt ediyoruz. Her bir Kollmorgen otomasyon platformu ile kullanılmak üzere en uygun duruma getirilen I/O dilimleri, coupler'lar ve röleler ile diğer cihazların eksiksiz bir seçimini sunuyoruz.

Daha fazla bilgi I/O >>
KAS AKI Touchscreen Medium

HMI

Operatör arabirimi, makinenizin en önemli parçalarından biridir. Kullanılabilirlik temeldir. Çalışma ortamına ve makineye özel işlevselliğe en uygun giriş ve görüntüleme seçeneklerine sahip bir HMI'ye ihtiyacınız var. Gerçekten her türlü ihtiyacınızı karşılamak için çeşitli büyüklüklerde dokunmatik ekran, işlev tuşu ve tuş takımı seçeneklerini sunuyoruz.

Daha fazla bilgi HMI >>
KSM Medium

KSM Güvenlik Çözümleri

Kollmorgen KSM Güvenlik modülleri ile hareket kontrolünde sensörden sürücüye güvenlik serisi ürünlerini tamamlıyor. Hareket kontrolünde sunmuş olduğu Güvenlik ürünleriyle daha yüksek verimlilik seviyeleri. Daha düşük sistem maliyeti. Modüler tasarım-sayesinde esnek ve genişletilebilir çözümler. TUV PLe(ISO 13849) ve SIL3 (IEC 61508)standartları test edilmiş ve onaylanmıştır. KOLLMORGEN AKD, SERVOSTAR ve KAS hareket sistemleri için arayüzler. Tüm önemli hareket fonksiyonu emniyet modülleri mevcuttur.

Daha fazla bilgi KSM Güvenlik Çözümleri >>
Ürün görüntüsü mevcut değil

KAS Ağ Kabloları

Kollmorgen Automation Suite™, yüksek performanslı uygulamalar için hareket veri yolu tercihimiz olan EtherCAT®'ı kullanır. Muhtemel en düşük ağ gecikmesi ile güvenilir çalışmayı sağlamak için en yüksek kalite Ethernet kabloları sağlıyoruz. Elbette ihtiyaç duyduğunuz tüm motor ve tahrik kablolarını da sağlıyoruz.

Daha fazla bilgi KAS Ağ Kabloları >>
Product image not available

Üretimi sonlandırılan Kontrolörler

Aşağıdaki ürünler artık mevcut değil. Alternatif ürün almak için lütfen Kollmorgen temsilcinizle görüşün.

Daha fazla bilgi Üretimi sonlandırılan Kontrolörler >>