Kollmorgen Automation Suite™ için I/O Cihazları

Kollmorgen Automation Suite™, tümü Entegre Geliştirme Ortamımız içerisinde otomatik tanıma ve otomatik yapılandırma için yapılandırılmış, remote I/O dilimlerinin ve coupler'ların geniş bir seçimini içerir.

KAS Veri Yolu Uç Terminali Orta

Bus Coupler ve Uzmanlık Alanı Modülleri

Bu cihazlar bize ait EtherCAT Bus Coupler'lar, Standart Bus Uç Terminalleri, İzolasyon/Ayırma Terminalleri, Standart Bus ve Sigortalı Güç Beslemeleri ve PROFIBUS Coupler'larını içerir.

Daha fazla bilgi Bus Coupler ve Uzmanlık Alanı Modülleri >>
KAS 4 Kanallı Dijital Giriş Orta

Dijital Giriş

4- ve 8-Kanallı Dijital Girişler sunuyoruz.

Daha fazla bilgi Dijital Giriş >>
KAS 4 Kanallı Dijital Çıkış Orta

Dijital Çıkış

Bu 0,5A Dijital Çıkışlar, 4- ve 8-kanallı sürümlerde kullanılabilir.

Daha fazla bilgi Dijital Çıkış >>
KAS analog giriş 4-8 Kanal Orta

Analog Giriş

4 ve 8-Kanallı Analog Girişler 0 ila+10V ve 0 ila 20mA sürümlerde kullanılabilir.

Daha fazla bilgi Analog Giriş >>
KAS analog çıkışı 010 VDC Orta

Analog Çıkışlar

0 ila 20mA veya 0 ila 10V sinyal sistemi tercihi olan 4- ve 8-Kanallı Analog Çıkışlar ve 4 ila 20mA'de 2-Kanallı Analog Çıkış sunuyoruz.

Daha fazla bilgi Analog Çıkışlar >>
KAS 2Ch Termokupl Orta

Termokupl

Bu girişler, termokuplların doğrudan bağlanmasına imkan tanıyan iki veya dört terminal seçeneği sunar.

Daha fazla bilgi Termokupl >>
KAS Rölesi Orta

Röle

2-kanallı bu çıkış terminalinin 230 VAC'ye kadar kullanım için uygun olan güç kontaklarına bağlı iki adet tek kontaklı rölesi vardır.

Daha fazla bilgi Röle >>