top pick

Kollmorgen Automation Suite™

Üstün makine otomasyon çözümümüz yüksek oranda farklılaşmış makine ve daha karlı işletme inşa etmenize yardımcı olmak için yüksek derecede entegre ve sezgisel yazılım programlama ortamını, sınıfının en iyisi hareket bileşenleri ve sıra dışı ortak mühendislik hizmetlerini bir araya getirir. Müşteri ardından müşterilerle, Kollmorgen Automation Suite™'nin geliştirme süresini çarpıcı şekilde hızlandırdığı, makine üretimini artırdığı, fireyi azalttığı ve toplam teçhizat etkinliğini (OEE) artırdığı kanıtlanmıştır.

Bize ulaşın
Bize ulaşın
+90 212 282 75 80

Benzer ürünler

  • AKD® Servo Sürücü
    AKD® Servo Sürücü

    Yeni nesil AKD™ Serimizi, makinenize daha fazla üretim, daha büyük hassasiyet ve daha kabi... Daha Fazla Bilgi >>

  • AKD PDMM® Programlanabilir Sürücü, Çok Eksenli Master
    AKD PDMM® Programlanabilir Sürücü, Çok Eksenli Master

    AKD PDMM®, entegre bir servo tahrik ve otomasyon kontrolör sunar. Tek bir AKD servo eksen,... Daha Fazla Bilgi >>

  • PCMM Hareket Kontrolü
    PCMM Hareket Kontrolü

    PCMM denetleyicisi Kollmorgen Automation Suite’in (KAS) Integrated Development Environ... Daha Fazla Bilgi >>

 

Hareket Programlama


Grafik programlama çözümümüz ister hareket için standart tabanlı PLCopen yaklaşımını, ister yenilikçi Pipe Network™ programlama ortamımızın sürükle-bırak yaklaşımını kullanın, daha iyi ve daha hızlı hareket elde etmenize yardımcı olur.
Hareket Programlama hakkında daha fazlası >>

Otomasyon Programlama


Kollmorgen Automation Suite, endüstri standardı IEC 61131-3 PLC programlama araç setini destekler, böylece daha yüksek kalite uygulamalarının hızlı şekilde geliştirilmesi için otomatik tanıma, otomatik yapılandırma, cam düzenleyici, çevrimdışı simülatörü ve diğer özelliklerimizle mevcut bilgi tabanınızı destekleyebilirsiniz.
Otomasyon Programlama hakkında daha fazlası >>

HMI Programlama


Kollmorgen Visualization Builder™ yazılımımız Kollmorgen Automation Suite'in eksiksiz entegre geliştirme ortamının bir parçasıdır ve insan/makine arabirimi oluşturmayı, bunu otomasyon programınıza bağlamayı ve hedef donanımınıza yüklemeyi kolaylaştırır.
Hareket Programlama hakkında daha fazlası >>

 

PCMM Programlanabilir Makine Denetleyicisi

PCMM™ programlanabilir hareket denetleyicisi, maksimum esneklik ve performans isteyen modüler ya da tek başına makineler için ideal uygunlukta olan küçük ama güçlü ve düşük maliyetli bir donanım platformu sunuyor.
PCMM Programlanabilir Makine Denetleyicisi hakkında daha fazlası >> 

 

AKD PDMM® Programlanabilir Servo Sürücü

AKD PDMM®, bir AKD servo eksen ve yedi veya daha fazla ilave AKD aksı destekleyen bir master kontrolörü tek bir kompakt pakette bir araya getirir.
AKD PDMM® Programlanabilir Servo Sürücü hakkında daha fazlası >>

 

 Kollmorgen Automation Suite™, tümü Entegre Geliştirme Ortamımız içerisinde otomatik tanıma ve otomatik yapılandırma için yapılandırılmış, uzak remote I/O dilimlerinin geniş bir seçimini içerir.

Veri Yolu Coupler ve Uzmanlık Alanı Modülleri


Bu cihazlar bize ait EtherCAT Bus Coupler'lar, Standart Veri Yolu Uç Terminalleri, İzolasyon/Ayırma Terminalleri, Standart Veri Yolu ve Sigortalı Güç Beslemeleri ve PROFIBUS Coupler'ları içerir.
Bus Coupler ve Uzmanlık Alanı Modülleri hakkında daha fazlası >>

Dijital Girişler


4- ve 8-kanallı Dijital Girişler sunuyoruz.
Dijital Girişler hakkında daha fazlası >>

Dijital Çıkışlar


Bu 0,5A Dijital Çıkışlar, 4- ve 8-kanallı sürümlerde kullanılabilir.
Dijital Çıkışlar hakkında daha fazlası >>

Analog Girişler


4 ve 8-Kanallı Analog Girişler 0 ila+10V ve 0 ila 20mA sürümlerde kullanılabilir.
Analog Girişler hakkında daha fazlası >>

Analog Çıkışlar


0 ila 20mA veya 0 ila 10V sinyal sistemi tercihi olan 4- ve 8-Kanallı Analog Çıkışlar ve 4 ila 20mA'de 2-Kanallı Analog Çıkış sunuyoruz.
Analog Çıkışlar hakkında daha fazlası >>

Termokupl Girişler


Bu girişler, termokuplların doğrudan bağlanmasına imkan tanıyan iki veya dört terminal seçeneği sunar.
Termokupl Girişler hakkında daha fazlası >>

Röle Çıkışı


2-kanallı bu çıkış terminalinin 230 VAC'ye kadar kullanım için uygun olan güç kontaklarına bağlı iki adet tek kontaklı rölesi vardır.
Röle Çıkışı hakkında daha fazlası >>

Kollmorgen Automation Suite™ Visualization Builder

Kollmorgen Visualization Builder™, insan-makine arabirimini tarif eden yazılımı inşa etmek için grafik aracımızdır.
Kollmorgen Automation Suite Visualization Builder hakkında daha fazlası >>

 

Kollmorgen Automation Suite™ HMI

Kollmorgen Automation Suite™, pratikte her türlü iş için ihtiyaç duyduğunuz görüntüleme ve giriş kabiliyetleriyle programlaması kolay HMI panelleri içerir.
Kollmorgen Automation Suite HIMI hakkında daha fazlası >>

 

Kablolar


EtherCAT® hareket veri yolu üzerinde güvenilir, düşük gecikmeli bağlantılar ve ayrıca ModBus TCP üzerinde HMI panellerin bağlanması için yüksek kalitede Ethernet kabloları sağlıyoruz.
Ethernet Kabloları hakkında daha fazlası >>

 

 

Eğitim Hizmetleri


Kapsamlı eğitim hizmetlerimiz hareket kontrolü ile otomasyonun birçok yönünde deneyimi artırır. Web tabanlı kurslar ve canlı sınıf dersleri dahil, yerinde veya dışarıda eğitim sunuyoruz. Uzmanlaşmış eğitim seti öğrencilere kontrolörler, AKM™ servo motorları ve AKD™ tahrikleri ile uygulamalı deneyim sunar. Hali hazırda IEC 61131 programlama, PLC çözüm mimarisi, HMI geliştirme ve hareket kontrolü kursları sunulmaktadır ve ihtiyaçlarınıza göre özel kurslar oluşturabiliriz.

Ortak Mühendislik Hizmetleri


Uygulamaya özel işlev blokları ile hareket kodunun gelişiminin dış kaynaktan sağlanması, iş geliştirme ve müşteri hizmetlerine odaklanan sınırlı kaynaklarınızı korumaya yardımcı olabilir. Bununla beraber, pazarınızın mahiyetini ve benzersiz uygulama gerekliliklerinizi tam olarak anlayan bir sağlayıcıya ihtiyacınız vardır. Doğal olarak, mühendislerimiz Kollmorgen çözümlerinde en derin deneyime sahiptir, ama gelişmiş harekete dayanan tüm büyük endüstrileri kapsayan onlarca yıllık deneyim ile aynı zamanda endüstri ve uygulama bilgi birikiminin en büyük genişliğini sunarlar.